目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
Double Knuckle Joint
TPC Global
执行器
ACP
饰品
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/acp/accessories/double_knuckle_joint.prj},{NB=TC1P010-18},{IDNR=},{PART=TC1P010-18},{BS=10},{A1=8},{L1=21},{MM1=4},{ND=3.3},{NX=3.2},{U1=10},{R1=8},{W=10},{MM=M4x0.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
标识号码
ⁿ/ₐ
PART
Part No.
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
A1
Dimensions
[mm]
L1
Dimensions
[mm]
ND
Dimensions
[mm]
NX
Dimensions
[mm]
U1
Dimensions
[mm]
R1
Dimensions
[mm]
W
Dimensions
[mm]
MM
Thread
ⁿ/ₐ
TC1P010-18
TC1P010-18
10
8
21
3.3
3.2
10
8
10
M4x0.7
TC1P016-18
TC1P016-18
16
11
21
5.0
6.5
10
12
10
M5x0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表