LBSFP - 華司墊片 (標準品)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
方型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/square-type/lbsfp.prj},{NB=LBSFP50-80-1},{TYPE=LBSFP},{MA=SUS304},{ROHS=YES},{D1=13},{W=50},{L=80},{T=1.00},{DD=55},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LBSFP38-60-0.05
LBSFP38-60-0.05
SUS304
YES
38
60
0.05
LBSFP38-60-0.1
LBSFP38-60-0.1
SUS304
YES
38
60
0.10
LBSFP38-60-0.2
LBSFP38-60-0.2
SUS304
YES
38
60
0.20
LBSFP38-60-0.3
LBSFP38-60-0.3
SUS304
YES
38
60
0.30
LBSFP38-60-0.5
LBSFP38-60-0.5
SUS304
YES
38
60
0.50
LBSFP38-60-1
LBSFP38-60-1
SUS304
YES
38
60
1.00
LBSFP38-80-0.05
LBSFP38-80-0.05
SUS304
YES
38
80
0.05
LBSFP38-80-0.1
LBSFP38-80-0.1
SUS304
YES
38
80
0.10
LBSFP38-80-0.2
LBSFP38-80-0.2
SUS304
YES
38
80
0.20
LBSFP38-80-0.3
LBSFP38-80-0.3
SUS304
YES
38
80
0.30
LBSFP38-80-0.5
LBSFP38-80-0.5
SUS304
YES
38
80
0.50
LBSFP38-80-1
LBSFP38-80-1
SUS304
YES
38
80
1.00
LBSFP50-60-0.05
LBSFP50-60-0.05
SUS304
YES
50
60
0.05
LBSFP50-60-0.1
LBSFP50-60-0.1
SUS304
YES
50
60
0.10
LBSFP50-60-0.2
LBSFP50-60-0.2
SUS304
YES
50
60
0.20
LBSFP50-60-0.3
LBSFP50-60-0.3
SUS304
YES
50
60
0.30
LBSFP50-60-0.5
LBSFP50-60-0.5
SUS304
YES
50
60
0.50
LBSFP50-60-1
LBSFP50-60-1
SUS304
YES
50
60
1.00
LBSFP50-80-0.05
LBSFP50-80-0.05
SUS304
YES
50
80
0.05
LBSFP50-80-0.1
LBSFP50-80-0.1
SUS304
YES
50
80
0.10
LBSFP50-80-0.2
LBSFP50-80-0.2
SUS304
YES
50
80
0.20
LBSFP50-80-0.3
LBSFP50-80-0.3
SUS304
YES
50
80
0.30
LBSFP50-80-0.5
LBSFP50-80-0.5
SUS304
YES
50
80
0.50
LBSFP50-80-1
LBSFP50-80-1
SUS304
YES
50
80
1.00
LBSFP60-80-0.05
LBSFP60-80-0.05
SUS304
YES
60
80
0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表