D-DIP-C - 華司墊片 (精密型 標準品)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
方型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/square-type/d-dip-c.prj},{NB=D-DIP-C38-80-0.08},{TYPE=D-DIP-C},{MA=不銹鋼},{ROHS=YES},{D1=13},{W=38},{L=80},{T=0.08},{DD=55},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D-DIP-C38-80-0.05
D-DIP-C38-80-0.05
不銹鋼
YES
38
80
0.05
D-DIP-C38-80-0.06
D-DIP-C38-80-0.06
不銹鋼
YES
38
80
0.06
D-DIP-C38-80-0.07
D-DIP-C38-80-0.07
不銹鋼
YES
38
80
0.07
D-DIP-C38-80-0.08
D-DIP-C38-80-0.08
不銹鋼
YES
38
80
0.08
D-DIP-C38-80-0.09
D-DIP-C38-80-0.09
不銹鋼
YES
38
80
0.09
D-DIP-C38-80-0.1
D-DIP-C38-80-0.1
不銹鋼
YES
38
80
0.10
D-DIP-C38-80-0.2
D-DIP-C38-80-0.2
不銹鋼
YES
38
80
0.20
D-DIP-C38-80-0.3
D-DIP-C38-80-0.3
不銹鋼
YES
38
80
0.30
D-DIP-C38-80-0.5
D-DIP-C38-80-0.5
不銹鋼
YES
38
80
0.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表