LR - 圓線彈簧(最大壓縮量32%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/lr_asmtab.prj},{NB=LR12-025},{ROHS=YES},{TYPE=LR},{MA=SWOSC-V},{D1=12},{D2=8.0},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60},{P=4.30},{PPATH=lr/lr_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
LR03-010
LR03-010
YES
LR
SWOSC-V
3
LR04-010
LR04-010
YES
LR
SWOSC-V
4
LR06-015
LR06-015
YES
LR
SWOSC-V
6
LR08-015
LR08-015
YES
LR
SWOSC-V
8
LR10-025
LR10-025
YES
LR
SWOSC-V
10
LR12-025
LR12-025
YES
LR
SWOSC-V
12
LR14-025
LR14-025
YES
LR
SWOSC-V
14
LR16-025
LR16-025
YES
LR
SWOSC-V
16
LR18-025
LR18-025
YES
LR
SWOSC-V
18
LR20-025
LR20-025
YES
LR
SWOSC-V
20
LR22-025
LR22-025
YES
LR
SWOSC-V
22
LR25-025
LR25-025
YES
LR
SWOSC-V
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表