AF - 圓線彈簧(最大壓縮量45%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/af_asmtab.prj},{NB=AF12-10},{ROHS=YES},{TYPE=AF},{MA=SWP},{D1=12},{L=10},{DIML=10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80},{PPATH=af/af_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
AF03-05
AF03-05
YES
AF
SWP
3
AF04-05
AF04-05
YES
AF
SWP
4
AF05-05
AF05-05
YES
AF
SWP
5
AF06-05
AF06-05
YES
AF
SWP
6
AF08-10
AF08-10
YES
AF
SWP
8
AF10-10
AF10-10
YES
AF
SWP
10
AF12-10
AF12-10
YES
AF
SWP
12
AF13-10
AF13-10
YES
AF
SWP
13
AF14-15
AF14-15
YES
AF
SWP
14
AF16-15
AF16-15
YES
AF
SWP
16
AF18-20
AF18-20
YES
AF
SWP
18
AF20-20
AF20-20
YES
AF
SWP
20
AF22-20
AF22-20
YES
AF
SWP
22
AF27-30
AF27-30
YES
AF
SWP
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表