SGR771.1 - 圓柱型
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/sgr771_1.prj},{NB=SGR771.1-0014},{PN=SGR771.1-0014},{MA=鋼},{HA=HRC58~62},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=6.0},{L1=22.0},{L2=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SGR771.1-0010
SGR771.1-0010
鋼
HRC58~62
YES
4.0
16.0
8.0
SGR771.1-0012
SGR771.1-0012
鋼
HRC58~62
YES
5.0
18.0
8.0
SGR771.1-0014
SGR771.1-0014
鋼
HRC58~62
YES
6.0
22.0
10.0
SGR771.1-0016
SGR771.1-0016
鋼
HRC58~62
YES
8.0
24.0
10.0
SGR771.1-0018
SGR771.1-0018
鋼
HRC58~62
YES
10.0
28.0
12.0
SGR771.1-0020
SGR771.1-0020
鋼
HRC58~62
YES
12.0
30.0
12.0
SGR771.1-0022
SGR771.1-0022
鋼
HRC58~62
YES
16.0
36.0
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表