22630-31-34 - 頭錐形(標準)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630_31_34.prj},{NB=22630.32-1-A1.45-E2-D1},{TYPE=22630.32},{MA=SUJ2},{HA=-},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7800},{B=1.0},{A=1.45},{E=2.0},{D=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
22630.31-1-A1.45-E2-D1
22630.31-1-A1.45-E2-D1
22630.31
SUJ2
HRC58~62
YES
22630.32-1-A1.45-E2-D1
22630.32-1-A1.45-E2-D1
22630.32
SUJ2
-
YES
22630.33-1-A1.45-E2-D1
22630.33-1-A1.45-E2-D1
22630.33
SUS304
-
YES
22630.34-1-A1.45-E2-D1
22630.34-1-A1.45-E2-D1
22630.34
SUS420
HRC45~50
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表