22150 (for lateral plungers) - 側向式定位柱 (配件 組立工具)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-0806.prj},{NB=22150.0810},{PN=22150.0810},{TYPE1=22150},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D2=16},{L=11.9},{D1=10},{L1=2},{L2=1.2},{L3=6.0},{D3=3.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
22150.0806
22150.0806
鋼
9.9
6
22150.0810
22150.0810
鋼
11.9
10
22150.0812
22150.0812
鋼
13.9
12
22150.0816
22150.0816
鋼
17.9
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表