SGR816 - 分割定位柱 (銷子外伸型 鋼)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr816.prj},{NB=SGR816-012},{PN=SGR816-012},{TYPE1=SGR816},{MA=鋼},{PS=把手操作},{ROHS=YES},{D=8},{D1=16},{MXP=M16X1.5},{D3=18},{D2=28},{D5=19},{D6=0},{L=52},{L2=10},{L3=22},{L4=6},{L5=0},{WS=16},{L6=22},{L7=2.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SGR816-010
SGR816-010
鋼
把手操作
YES
6
SGR816-012
SGR816-012
鋼
把手操作
YES
8
SGR816-014
SGR816-014
鋼
鑰匙操作
YES
6
SGR816-016
SGR816-016
鋼
鑰匙操作
YES
8
SGR816-10
SGR816-10
PA
鑰匙
YES
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表