399 (Leveling feet) - 腳座 (SUS304 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/399-61627.prj},{NB=399-61627},{PN=399-61627},{TYPE1=399},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=100},{L=60},{AF=24},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=90},{L2=7.5},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
399-61627
399-61627
SUS304
SUS304
YES
100
16
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表