BKHP-S45C - 氮氣棒-標準型
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
氮氣棒組件
氮氣棒
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/gas_spring_components/gas_springs/bkhp-s45c_asmtab.prj},{NB=BKHP-28250-Z13-Z13-300(A)},{TYPE=BKHP},{CO=0.30,0.35,0.36,0.00},{ROHS=YES},{N1=Z13},{M1=Z13},{DIM1=A},{B=28.0},{C=14.0},{P=300.0},{M=8.0},{A=250.0},{D=315.0},{WEIGHT=830.0},{PPATH=bkhp-s45c/bkhp-s45c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
B
氣缸徑
[mm]
C
軸心徑
[mm]
M
螺牙徑
[mm]
A
行程
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
BKHP-28100-Z13-Z13-300
BKHP-28100-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
100.0
446.0
BKHP-28150-Z13-Z13-300
BKHP-28150-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
150.0
574.0
BKHP-28200-Z13-Z13-300
BKHP-28200-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
200.0
703.0
BKHP-28250-Z13-Z13-300
BKHP-28250-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
250.0
830.0
BKHP-28300-Z13-Z13-300
BKHP-28300-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
300.0
958.0
BKHP-28350-Z13-Z13-300
BKHP-28350-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
350.0
1087.0
BKHP-28400-Z13-Z13-300
BKHP-28400-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
400.0
1212.0
BKHP-28500-Z13-Z13-300
BKHP-28500-Z13-Z13-300
BKHP
YES
28.0
14.0
8.0
500.0
1470.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表