WAT-LSCN - 位置定位塊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性限位器
定位用
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_stoppers/for_positioning/lscn.prj},{NB=WAT-LSCN-11(IKO-LWH35-SS400-35)},{MA=SS400},{PN=WAT-LSCN-11},{DIM3=35},{DIM3A=35},{DIM1=IKO},{DIM2=LWH35},{ROHS=YES},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{W=65.0},{H=63.0},{A=55.5},{B=16.0},{J=24.0},{P=45.0},{T=16.0},{M=8.0},{P1=1.00},{D=9.0},{MM=8.0},{ML=20.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
MA
材質
ⁿ/ₐ
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P1
[mm]
WAT-LSCN-01
SS400
WAT-LSCN-01
YES
23.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-02
SS400
WAT-LSCN-02
YES
31.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-03
SS400
WAT-LSCN-03
YES
35.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-04
SS400
WAT-LSCN-04
YES
27.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-05
SS400
WAT-LSCN-05
YES
35.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-06
SS400
WAT-LSCN-06
YES
37.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-07
SS400
WAT-LSCN-07
YES
32.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-08
SS400
WAT-LSCN-08
YES
40.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-09
SS400
WAT-LSCN-09
YES
43.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-10
SS400
WAT-LSCN-10
YES
49.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-11
SS400
WAT-LSCN-11
YES
55.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-01S
SUS304
WAT-LSCN-01S
YES
23.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-02S
SUS304
WAT-LSCN-02S
YES
31.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-03S
SUS304
WAT-LSCN-03S
YES
35.5
6.0
0.75
WAT-LSCN-04S
SUS304
WAT-LSCN-04S
YES
27.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-05S
SUS304
WAT-LSCN-05S
YES
35.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-06S
SUS304
WAT-LSCN-06S
YES
37.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-07S
SUS304
WAT-LSCN-07S
YES
32.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-08S
SUS304
WAT-LSCN-08S
YES
40.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-09S
SUS304
WAT-LSCN-09S
YES
43.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-10S
SUS304
WAT-LSCN-10S
YES
49.5
8.0
1.00
WAT-LSCN-11S
SUS304
WAT-LSCN-11S
YES
55.5
8.0
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表