GADT-021 - 法蘭線性滾珠襯套(滾珠套標準長)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
線性趁套和滾珠導件
線性襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/linear_bushings_and_ball_guide/linear_bushings/gadt-021.prj},{NB=GADT-021-10-A},{ROHS=YES},{TYPE=GADT-021},{MA=SUJ2},{HA=HRC58},{FT=A},{DIMFT='A','A','a.png','B','B','b.png','C','C','c.png'},{D1=10},{D2=19},{L=29},{H=40},{T1=6.0},{D3=4.5},{D4=7.5},{T2=4.1},{PCD=29.0},{W=30.0},{F=0.0},{A=29.0},{L1=10.8},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
D1
軸徑
[mm]
L
襯套長
[mm]
L1
滾珠套長
[mm]
GADT-021-6-A
GADT-021-6-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
6
19
8.3
GADT-021-8-A
GADT-021-8-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
8
24
8.8
GADT-021-10-A
GADT-021-10-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
10
29
10.8
GADT-021-12-A
GADT-021-12-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
12
30
10.4
GADT-021-13-A
GADT-021-13-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
13
32
11.4
GADT-021-16-A
GADT-021-16-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
16
37
12.8
GADT-021-20-A
GADT-021-20-A
YES
GADT-021
SUJ2
HRC58
20
42
14.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表