SJC-55T - 颚式联轴器/锥度型
(株)成一机工
小型精密联轴器
SJC
SJC-T
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sjc/sjc-t/sjc-55t-gr_asmtab.prj},{NB=SJC-55T-12x12},{PN1=SJC-55},{FM=Taper Type},{PCOL=GR},{D=55.0},{L=78.0},{F=16.0},{D1=12.00},{D2=12.00},{L1=30.3},{L2=21.0},{PCC=23.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=1.0},{S1=4.00},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{DDL=MIN},{NT=8},{MT=45},{MRPM=90},{MOI=12,000},{MASS=1.59x10-4},{TW=3,500},{DC=345},{EC=1},{ENDP=0.09},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=27.250},{ID=16.0},{R=12.830},{RX=8.600},{RY=20.760},{SB=1.3},{MI=3.5x10^-6},{PPATH=sjct_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
SJC-55T-12x12
SJC-55T
锥形类型
55.0
78.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表