18000271000 - Solid star knob nut
SToxxparts
18 Operating elements
18000271000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000271000/18000271000.prj},{NB=18000271004},{ARTNR=18000271004},{D=17},{H=24.5},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000271002
18000271002
15
22
11
11
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
12
18000271001
18000271001
15
22
11
11
M5
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
12
18000271003
18000271003
17
24.5
12
12.5
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
22
18000271004
18000271004
17
24.5
12
12.5
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
22
18000271005
18000271005
20
29
14
15
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
36
18000271006
18000271006
20
29
14
15
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
37
18000271007
18000271007
24
34
16
18
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
59
18000271008
18000271008
24
34
16
18
M12
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表