17000134000 - Clamp with protective plate and adjusting screw
SToxxparts
17 Clamping technology
17000134000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000134000/17000134000.prj},{NB=17000134004},{ARTNR=17000134004},{B1=11},{A1=15},{B2=30},{B3=12},{D=M10},{E1=15},{E2=30},{L1=80},{L2=12},{L4=10},{S=2},{H1=10},{H2=58},{MAT=Vergütungsstahl, brüniert/Schonplatte Messing},{GEW=310}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
A1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
H1
max. clamping height
[mm]
H2
max. clamping height
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000134001
17000134001
9
12
25
10
M8
13
22
60
10
8
2
8
23
Vergütungsstahl, brüniert...
150
17000134002
17000134002
9
12
25
10
M8
13
22
60
10
8
2
8
43
Vergütungsstahl, brüniert...
160
17000134003
17000134003
11
15
30
12
M10
15
30
80
12
10
2
10
38
Vergütungsstahl, brüniert...
295
17000134004
17000134004
11
15
30
12
M10
15
30
80
12
10
2
10
58
Vergütungsstahl, brüniert...
310
17000134005
17000134005
14
20
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
10
31
Vergütungsstahl, brüniert...
590
17000134006
17000134006
14
20
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
10
71
Vergütungsstahl, brüniert...
620
17000134007
17000134007
18
25
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
12
42
Vergütungsstahl, brüniert...
1150
17000134008
17000134008
18
25
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
12
87
Vergütungsstahl, brüniert...
1220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表