07000108000 - Steel linear unit
SToxxparts
07 Drive technology
07000108000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000108000/07000108000.prj},{NB=07000108007},{PREVIEW=07000108000.png},{ARTNR=07000108007},{VAR=Wellenzapfen einseitig / Gewindespindel TR20x4},{D1=40},{L1=753},{D2=12},{D3=M5},{L2=2xl1 +299},{L3=117.5},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{MAT=Stahl/Rotgussmutter/Kunststoffendstopfen},{GEW=3130},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7c.01.f0.07000108000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1067515}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
max. stroke to be selected
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PF
flat key DIN 6885
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000108001
07000108001
Wellenzapfen einseitig / ...
18
167
6
M3
2xl1 +171
70
16
17
24
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
440
07000108002
07000108002
Wellenzapfen beidseitig /...
18
167
6
M3
2xl1 +171
70
16
17
24
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
440
07000108003
07000108003
Wellenzapfen einseitig / ...
30
601
8
M4
2xl1 +253
102.5
16
23
38
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
1250
07000108004
07000108004
Wellenzapfen beidseitig /...
30
601
8
M4
2xl1 +253
102.5
16
23
38
A2x2x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
1250
07000108005
07000108005
Wellenzapfen einseitig / ...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3560
07000108006
07000108006
Wellenzapfen beidseitig /...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3057
07000108007
07000108007
Wellenzapfen einseitig / ...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3130
07000108008
07000108008
Wellenzapfen beidseitig /...
40
753
12
M5
2xl1 +299
117.5
17
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
3130
07000108009
07000108009
Wellenzapfen einseitig / ...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6400
07000108010
07000108010
Wellenzapfen beidseitig /...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6400
07000108011
07000108011
Wellenzapfen einseitig / ...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6700
07000108012
07000108012
Wellenzapfen beidseitig /...
50
748
12
M6
2xl1 +309
120
18
42
54
A4x4x12
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6700
07000108013
07000108013
Wellenzapfen einseitig / ...
60
715
14
M8
2xl1 +375
142.5
19
58
70
A5x5x16
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6900
07000108014
07000108014
Wellenzapfen beidseitig /...
60
715
14
M8
2xl1 +375
142.5
19
58
70
A5x5x16
Stahl/Rotgussmutter/Kunst...
6900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表