07000091000 - Steel roller guide with internal travel
SToxxparts
07 Drive technology
07000091000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000091000/07000091000.prj},{NB=07000091132},{PREVIEW=07000091000.png},{ARTNR=07000091132},{V=zwei Rollenläufer mit 3 Rollen (B3) / ohne Endanschlag (0)},{H1=37},{L1=954},{B=37},{H2=30},{L2=92},{FR=800},{FA=200},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl/Gummi (TPU)},{GEW=945},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/36.97.f2.07000091000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1063702}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
±1
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
FR
per roller runner
[N]
FA
per roller runner
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000091001
07000091001
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1034
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
857
07000091002
07000091002
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1194
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
937
07000091003
07000091003
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1434
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1057
07000091004
07000091004
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
394
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
537
07000091005
07000091005
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
474
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
577
07000091006
07000091006
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
554
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
617
07000091007
07000091007
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
634
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
657
07000091008
07000091008
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
714
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
697
07000091009
07000091009
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
794
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
737
07000091010
07000091010
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
874
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
777
07000091011
07000091011
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
954
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
817
07000091012
07000091012
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
1034
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1225
07000091013
07000091013
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
1194
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1347
07000091014
07000091014
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
1434
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1530
07000091015
07000091015
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
394
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
739
07000091016
07000091016
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
474
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
800
07000091017
07000091017
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
554
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
861
07000091018
07000091018
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
634
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
921
07000091019
07000091019
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
714
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
982
07000091020
07000091020
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
794
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1043
07000091021
07000091021
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
874
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1104
07000091022
07000091022
zwei Rollenläufer mit 5 R...
37
954
37
30
158
1150
400
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
1165
07000091023
07000091023
ein Rollenläufer mit 5 Ro...
29
1034
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
657
07000091024
07000091024
ein Rollenläufer mit 5 Ro...
29
1194
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
737
07000091025
07000091025
ein Rollenläufer mit 5 Ro...
29
1434
29
23
158
650
350
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
857
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表