05000786000 - Steel base, hexagon socket on top, wrench flat on bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000786000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000786000/05000786000.prj},{NB=05000786100},{ARTNR=05000786100},{V=ohne Mutter / Gummi eingelegt / schwarz},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=36},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=931},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/22.f7.ca.05000786000.pdf},{PREVIEW=05000786000.png},{DEFAULTSORTATTR=35611}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000786001
05000786001
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
100
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
471
05000786002
05000786002
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
125
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
503
05000786003
05000786003
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
150
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
535
05000786004
05000786004
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
200
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
595
05000786005
05000786005
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M16
75
20
6
3
34
12
8
Stahl verzinkt
439
05000786006
05000786006
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
100
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
715
05000786007
05000786007
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
125
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
765
05000786008
05000786008
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
150
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
814
05000786009
05000786009
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
200
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
905
05000786010
05000786010
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M20
75
20
6
3
35
15
10
Stahl verzinkt
665
05000786011
05000786011
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
100
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
858
05000786012
05000786012
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
125
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
930
05000786013
05000786013
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
150
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
1002
05000786014
05000786014
mit Mutter / Gummi eingel...
100
M24
200
20
6
3
38
19
12
Stahl verzinkt
1140
05000786015
05000786015
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
100
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
807
05000786016
05000786016
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
125
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
857
05000786017
05000786017
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
150
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
906
05000786018
05000786018
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M20
200
22
6
4
39
15
10
Stahl verzinkt
997
05000786019
05000786019
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
100
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
953
05000786020
05000786020
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
125
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1025
05000786021
05000786021
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
150
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1097
05000786022
05000786022
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M24
200
22
6
4
42
19
12
Stahl verzinkt
1235
05000786023
05000786023
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
100
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1331
05000786024
05000786024
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
125
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1443
05000786025
05000786025
mit Mutter / Gummi eingel...
120
M30
150
22
6
4
46
24
12
Stahl verzinkt
1555
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表