05000732000 - Zinc die casting mini grid with plastic button
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000732000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000732000/05000732000.prj},{NB=05000732010},{ARTNR=05000732010},{V=ohne Rastsperre},{D1=8},{L1=20},{B1=50},{B2=23},{D2=14},{D3=33},{D4=5.3},{K=38},{L2=35},{L3=2.5},{L4=5},{L5=10},{FDA=11},{FDE=35},{MAT=Zink-Druckguss/Kunststoffknopf PA/Edelstahl},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.1d.4a.05000732000.pdf},{PREVIEW=05000732000.png},{DEFAULTSORTATTR=26131}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Bolt h9/Bore +0.03/+0.08
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
-0.15
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Rest path
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000732001
05000732001
ohne Rastsperre
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
96
05000732002
05000732002
ohne Rastsperre
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
90
05000732003
05000732003
ohne Rastsperre
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
4
5
4
12
Zink-Druckguss/Kunststoff...
23
05000732004
05000732004
ohne Rastsperre
4
5
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
4
5
4
12
Zink-Druckguss/Kunststoff...
24
05000732005
05000732005
ohne Rastsperre
5
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
40
05000732006
05000732006
ohne Rastsperre
5
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732007
05000732007
ohne Rastsperre
6
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
41
05000732008
05000732008
ohne Rastsperre
6
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732009
05000732009
ohne Rastsperre
8
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
94
05000732010
05000732010
ohne Rastsperre
8
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
98
05000732011
05000732011
mit Rastsperre (6 Rastste...
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
96
05000732012
05000732012
mit Rastsperre (6 Rastste...
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
102
05000732013
05000732013
mit Rastsperre (6 Rastste...
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
4
5
4
12
Zink-Druckguss/Kunststoff...
23
05000732014
05000732014
mit Rastsperre (6 Rastste...
4
5
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
4
5
4
12
Zink-Druckguss/Kunststoff...
23
05000732015
05000732015
mit Rastsperre (6 Rastste...
5
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732016
05000732016
mit Rastsperre (6 Rastste...
5
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732017
05000732017
mit Rastsperre (6 Rastste...
6
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732018
05000732018
mit Rastsperre (6 Rastste...
6
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
39
05000732019
05000732019
mit Rastsperre (6 Rastste...
8
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
93
05000732020
05000732020
mit Rastsperre (6 Rastste...
8
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
5
10
11
35
Zink-Druckguss/Kunststoff...
97
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表