05000700000 - Stainless steel swivel base
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000700000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000700000/05000700000.prj},{NB=05000700031},{ARTNR=05000700031},{V=ohne Kunststoffkappe (OS)},{D1=50},{D2=M16},{L1=114},{D3=12},{L2=14.5},{L3=13.5},{L4=-},{L5=-},{SW=8},{SB=33},{MAT=Edelstahl/POM/TPE},{GEW=295},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b4.e8.73.05000700000.pdf},{PREVIEW=05000700000.png},{DEFAULTSORTATTR=19907}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
~
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000700001
05000700001
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
37
8
-
-
14
13
5
-
Edelstahl/POM/TPE
120
05000700002
05000700002
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
47
8
-
-
14
13
5
-
Edelstahl/POM/TPE
163
05000700003
05000700003
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
57
8
-
-
14
13
5
-
Edelstahl/POM/TPE
149
05000700004
05000700004
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
72
8
-
-
14
13
5
-
Edelstahl/POM/TPE
163
05000700005
05000700005
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
41
8
-
-
14
13
6
-
Edelstahl/POM/TPE
140
05000700006
05000700006
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
51
8
-
-
14
13
6
-
Edelstahl/POM/TPE
160
05000700007
05000700007
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
61
8
-
-
14
13
6
-
Edelstahl/POM/TPE
160
05000700008
05000700008
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
71
8
-
-
14
13
6
-
Edelstahl/POM/TPE
169
05000700009
05000700009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
91
8
-
-
14
13
6
-
Edelstahl/POM/TPE
185
05000700010
05000700010
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M16
114
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
275
05000700011
05000700011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M16
59
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
207
05000700012
05000700012
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M16
69
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
216
05000700013
05000700013
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M16
89
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
240
05000700014
05000700014
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
114
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
352
05000700015
05000700015
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
59
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
284
05000700016
05000700016
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
69
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
293
05000700017
05000700017
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
89
12
-
-
16
15
8
-
Edelstahl/POM/TPE
317
05000700018
05000700018
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M20
113
15.5
-
-
18
17
10
-
Edelstahl/POM/TPE
443
05000700019
05000700019
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M20
138
15.5
-
-
18
17
10
-
Edelstahl/POM/TPE
493
05000700020
05000700020
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M20
78
15.5
-
-
18
17
10
-
Edelstahl/POM/TPE
380
05000700021
05000700021
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M20
88
15.5
-
-
18
17
10
-
Edelstahl/POM/TPE
398
05000700022
05000700022
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
M10
37
8
12.5
11.5
-
-
5
14
Edelstahl/POM/TPE
160
05000700023
05000700023
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
M10
47
8
12.5
11.5
-
-
5
14
Edelstahl/POM/TPE
165
05000700024
05000700024
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
M10
57
8
12.5
11.5
-
-
5
14
Edelstahl/POM/TPE
165
05000700025
05000700025
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
M10
72
8
12.5
11.5
-
-
5
14
Edelstahl/POM/TPE
180
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表