05000615000 - Locking bolt with button actuation
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000615000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000615000/05000615000.prj},{NB=05000615004},{ARTNR=05000615004},{V=Raststift vorstehend und verriegelt / mit Kontermutter / Abdeckhülse rot},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=18},{D4=28},{L1=54.5},{L2=10},{L3=22},{L4=6},{SW=16},{FDA=12},{FDE=35},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl/PA},{GEW=80},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d5.48.72.05000615000.pdf},{PREVIEW=05000615000.png},{DEFAULTSORTATTR=1665}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Pin 0/-0.05 / Bore +0.15/+0.07
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000615001
05000615001
Raststift vorstehend und ...
6
M12x1.5
16
28
51.5
8
20
6
14
12
27
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
55
05000615002
05000615002
Raststift vorstehend und ...
8
M16x1.5
18
28
54.5
10
22
6
16
12
35
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
80
05000615003
05000615003
Raststift vorstehend und ...
6
M12x1.5
16
28
51.5
8
20
6
14
12
27
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
55
05000615004
05000615004
Raststift vorstehend und ...
8
M16x1.5
18
28
54.5
10
22
6
16
12
35
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
80
05000615005
05000615005
Raststift eingezogen / oh...
6
M12x1.5
16
28
51.5
8
20
6
14
12
27
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
50
05000615006
05000615006
Raststift eingezogen / oh...
8
M16x1.5
18
28
54.5
10
22
6
16
12
35
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
58
05000615007
05000615007
Raststift eingezogen / oh...
6
M12x1.5
16
28
51.5
8
20
6
14
12
27
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
40
05000615008
05000615008
Raststift eingezogen / oh...
8
M16x1.5
18
28
54.5
10
22
6
16
12
35
Stahl verzinkt/Edelstahl/...
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表