05000228000 - Spacer ring for locking bolts
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000228000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000228000/05000228000.prj},{NB=05000228026},{ARTNR=05000228026},{D1=16},{L=4},{D2=19},{D=M16},{BILD=3/4},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
H12
[mm]
L
±0.1
[mm]
D2
-0.1
[mm]
D
for locking pin size
[mm]
BILD
for version
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000228002
05000228002
8
3
10
M8
1
250
Edelstahl
0.61
05000228005
05000228005
8
8
10
M8
1
250
Edelstahl
1.6
05000228001
05000228001
8
2
10
M8
1/2
250
Edelstahl
0.52
05000228008
05000228008
10
4
12
M10
1/2/3
250
Edelstahl
1.1
05000228006
05000228006
8
10
10
M8
1
250
Edelstahl
2
05000228004
05000228004
8
6
10
M8
1
250
Edelstahl
1.23
05000228003
05000228003
8
4
10
M8
1
250
Edelstahl
1.1
05000228007
05000228007
10
2
12
M10
1/2/3
250
Edelstahl
0.62
05000228009
05000228009
10
6
12
M10
1/3
250
Edelstahl
1.5
05000228017
05000228017
12
2
17
M12
3/4
250
Edelstahl
2
05000228019
05000228019
12
5
17
M12
3/4
250
Edelstahl
4.4
05000228016
05000228016
12
8
14
M12
1
250
Edelstahl
2.5
05000228015
05000228015
12
6
14
M12
1
250
Edelstahl
1.9
05000228018
05000228018
12
4
17
M12
3/4
250
Edelstahl
3.4
05000228020
05000228020
16
4
17
M16
1
250
Edelstahl
0.7
05000228022
05000228022
16
8
17
M16
1
250
Edelstahl
1.4
05000228021
05000228021
16
6
17
M16
1
250
Edelstahl
1
05000228026
05000228026
16
4
19
M16
3/4
250
Edelstahl
2.8
05000228030
05000228030
16
12
19
M16
3
250
Edelstahl
7.5
05000228036
05000228036
20
16
22
M20
1/3
250
Edelstahl
7.8
05000228023
05000228023
16
10
17
M16
1
250
Edelstahl
2
05000228024
05000228024
16
12
17
M16
1
250
Edelstahl
2.1
05000228025
05000228025
16
2
19
M16
3/4
250
Edelstahl
1.2
05000228029
05000228029
16
10
19
M16
3
250
Edelstahl
6.1
05000228037
05000228037
20
18
22
M20
1/3
250
Edelstahl
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表