01000338000 - Spherical plain bearing
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000338000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000338000/01000338000.prj},{NB=01000338012},{ARTNR=01000338012},{V=N / Bronzelagerschale CuSn8, Stahlinnenring 100Cr6 / nachschmierbar},{D1=8},{D2=19},{B1=12},{B2=9},{W=14},{GEW=23.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2c.1a.11.010003380009.pdf},{PREVIEW=01000338000.png},{DEFAULTSORTATTR=1072551}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
h6
[mm]
B1
-0.2
[mm]
B2
[mm]
W
(Tilt angle)
[°]
GEW
Weight
[g]
01000338001
01000338001
N / Bronzelagerschale CuS...
10
22
14
10.5
13
38
01000338002
01000338002
N / Bronzelagerschale CuS...
12
26
16
12
13
58.6
01000338003
01000338003
N / Bronzelagerschale CuS...
14
28
19
13.5
16
85
01000338004
01000338004
N / Bronzelagerschale CuS...
16
32
21
15
15
116.5
01000338005
01000338005
N / Bronzelagerschale CuS...
18
35
23
16.5
15
154.3
01000338006
01000338006
N / Bronzelagerschale CuS...
20
40
25
18
14
180
01000338007
01000338007
N / Bronzelagerschale CuS...
22
42
28
20
15
267.2
01000338008
01000338008
N / Bronzelagerschale CuS...
25
47
31
22
15
366.5
01000338009
01000338009
N / Bronzelagerschale CuS...
30
55
37
25
17
390
01000338010
01000338010
N / Bronzelagerschale CuS...
5
13
8
6
13
8.8
01000338011
01000338011
N / Bronzelagerschale CuS...
6
16
9
6.75
13
12.4
01000338012
01000338012
N / Bronzelagerschale CuS...
8
19
12
9
14
23.7
01000338013
01000338013
W / Stahllagerschale mit ...
10
22
14
10.5
13
30
01000338014
01000338014
W / Stahllagerschale mit ...
12
26
16
12
13
40
01000338015
01000338015
W / Stahllagerschale mit ...
14
28
19
13.5
16
70
01000338016
01000338016
W / Stahllagerschale mit ...
16
32
21
15
15
77
01000338017
01000338017
W / Stahllagerschale mit ...
18
35
23
16.5
15
100
01000338018
01000338018
W / Stahllagerschale mit ...
20
40
25
18
14
140
01000338019
01000338019
W / Stahllagerschale mit ...
22
42
28
20
15
253.9
01000338020
01000338020
W / Stahllagerschale mit ...
25
47
31
22
15
230
01000338021
01000338021
W / Stahllagerschale mit ...
30
55
37
25
17
362.1
01000338022
01000338022
W / Stahllagerschale mit ...
5
13
8
6
13
8.7
01000338023
01000338023
W / Stahllagerschale mit ...
6
16
9
6.75
13
12
01000338024
01000338024
W / Stahllagerschale mit ...
8
19
12
9
14
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 648.8 - Ball joints, Type N, Bronze/Steel, lubrication possible
Elesa+Ganter
21.06.2024
GXS..R, GLRS, GLRS..R
Fluro
20.09.2021
BNP01 - Spherical Plain Bearing ¡¤ Normal Series ( GE... LO) ¡¤ A Set Of Sl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
DIN-ISO-12240.1-K-G..D - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Seri...
MÄDLER
26.04.2024
GUI ZZ - Spherical bearings: Ball bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2023
DIN-ISO-12240.1-E-GE...DO - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), S...
MÄDLER
26.04.2024
GE..E (2RS), GE..ZO (2RS)
Fluro
17.09.2021
CSS - Spherical steel bearing DIN ISO 12240-1 - Self-lubricating steel / st...
HPC
03.08.2023
27632-02 - Pivot bearings K/E series DIN ISO 12240-1
norelem
26.06.2024
GLRSW - Spherical Plain Bearings, Stainless Steel Metric
JW Winco
25.06.2024
GLXSW
Fluro
20.09.2021
GE...SX, GE...SW, GE...AX, GE...AW
Fluro
20.09.2021
GE..GW-2RS
Fluro
17.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表