01000320000 - Eyebolt with long thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000320000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000320000/01000320000.prj},{NB=01000320017},{ARTNR=01000320017},{D1=M16},{L1=160},{L2=80},{D2=16},{D3=32},{S=18},{D4=16},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8},{GEW=270},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9b.e2.e6.010003200009.pdf},{PREVIEW=01000320000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068926}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000320001
01000320001
M10
100
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
66
01000320002
01000320002
M10
120
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
75
01000320003
01000320003
M10
50
38
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
35
01000320004
01000320004
M10
60
46
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
40
01000320005
01000320005
M10
70
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
48
01000320006
01000320006
M10
80
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
55
01000320007
01000320007
M12
100
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
100
01000320008
01000320008
M12
120
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
115
01000320009
01000320009
M12
130
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
125
01000320010
01000320010
M12
50
35
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
60
01000320011
01000320011
M12
60
42
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
70
01000320012
01000320012
M12
70
52
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
75
01000320013
01000320013
M12
80
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
85
01000320014
01000320014
M16
100
77
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
180
01000320015
01000320015
M16
120
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
210
01000320016
01000320016
M16
140
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
245
01000320017
01000320017
M16
160
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
270
01000320018
01000320018
M16
70
49
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
140
01000320019
01000320019
M16
80
59
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
158
01000320020
01000320020
M20
100
75
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
300
01000320021
01000320021
M20
120
95
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
346
01000320022
01000320022
M20
140
100
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
390
01000320023
01000320023
M20
160
100
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
438
01000320024
01000320024
M24
160
120
25
50
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
685
01000320025
01000320025
M24
240
120
25
50
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
965
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表