01000275000 - Washer with cylindrical hole, form A
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000275000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000275000/01000275000.prj},{NB=01000275012},{ARTNR=01000275012},{OB=verzinkt, blau passiviert},{D1=8},{D2=26},{S=5},{MAT=Stahl},{GEW=16},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a3.eb.47.010002750009.pdf},{PREVIEW=01000275000.png},{DEFAULTSORTATTR=1056928}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
[mm]
D1
+0.5/+0.2
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000275001
01000275001
verzinkt, blau passiviert
10
25
6.5
Stahl
20
01000275002
01000275002
verzinkt, blau passiviert
10
32
6.5
Stahl
36
01000275003
01000275003
verzinkt, blau passiviert
12
30
7.5
Stahl
34
01000275004
01000275004
verzinkt, blau passiviert
12
40
7.5
Stahl
65
01000275005
01000275005
verzinkt, blau passiviert
4
10
2.5
Stahl
1.5
01000275006
01000275006
verzinkt, blau passiviert
4
13
2.5
Stahl
1
01000275007
01000275007
verzinkt, blau passiviert
5
13
3
Stahl
2.5
01000275008
01000275008
verzinkt, blau passiviert
5
16
3
Stahl
1
01000275009
01000275009
verzinkt, blau passiviert
6
15
4
Stahl
4
01000275010
01000275010
verzinkt, blau passiviert
6
20
4
Stahl
9
01000275011
01000275011
verzinkt, blau passiviert
8
20
5
Stahl
10
01000275012
01000275012
verzinkt, blau passiviert
8
26
5
Stahl
16
01000275013
01000275013
brüniert
10
25
6.5
Stahl
20
01000275014
01000275014
brüniert
10
32
6.5
Stahl
40
01000275015
01000275015
brüniert
12
30
7.5
Stahl
34
01000275016
01000275016
brüniert
12
40
7.5
Stahl
65
01000275017
01000275017
brüniert
4
10
2.5
Stahl
1
01000275018
01000275018
brüniert
4
13
2.5
Stahl
2
01000275019
01000275019
brüniert
5
13
3
Stahl
2.5
01000275020
01000275020
brüniert
5
16
3
Stahl
2.2
01000275021
01000275021
brüniert
6
15
4
Stahl
4
01000275022
01000275022
brüniert
6
20
4
Stahl
8
01000275023
01000275023
brüniert
8
20
5
Stahl
9
01000275024
01000275024
brüniert
8
26
5
Stahl
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表