01000255000 - Washer / Shim
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000255000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000255000/01000255000.prj},{NB=01000255018},{ARTNR=01000255018},{D1=4},{D2=12},{S=3},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.e4.11.010002550009.pdf},{PREVIEW=01000255000.png},{DEFAULTSORTATTR=1807}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1/+0.3
[mm]
D2
-0.2
[mm]
S
±0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000255001
01000255001
10
20
2
Edelstahl
3.7
01000255002
01000255002
10
20
3
Edelstahl
5.6
01000255003
01000255003
10
20
5
Edelstahl
10
01000255004
01000255004
10
30
3
Edelstahl
15
01000255005
01000255005
10
30
5
Edelstahl
25
01000255006
01000255006
12
20
2
Edelstahl
3
01000255007
01000255007
12
20
3
Edelstahl
3
01000255008
01000255008
12
20
5
Edelstahl
8
01000255009
01000255009
12
30
3
Edelstahl
14
01000255010
01000255010
12
30
5
Edelstahl
23
01000255011
01000255011
16
20
2
Edelstahl
18
01000255012
01000255012
16
20
3
Edelstahl
27
01000255013
01000255013
16
20
5
Edelstahl
14
01000255014
01000255014
16
30
3
Edelstahl
12
01000255015
01000255015
16
30
5
Edelstahl
20
01000255016
01000255016
4
12
1
Edelstahl
8
01000255017
01000255017
4
12
2
Edelstahl
16
01000255018
01000255018
4
12
3
Edelstahl
2.4
01000255019
01000255019
4
8
1
Edelstahl
2.4
01000255020
01000255020
4
8
2
Edelstahl
3.3
01000255021
01000255021
5
10
1
Edelstahl
5
01000255022
01000255022
5
10
2
Edelstahl
10
01000255023
01000255023
5
10
3
Edelstahl
1.4
01000255024
01000255024
5
15
2
Edelstahl
2.5
01000255025
01000255025
5
15
3
Edelstahl
3.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表