FCTDPA,FCTDPB,FCTDPC,FCTDPD,FCTDPE - 歧管块-油压/水压用连接块-十字形端面无孔间距指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fctdpa-1849.prj},{NB=FCTDPC3-R1-S1-P35},{CODE=FCTDPC},{TYPE=shizixing duanmianwukong/jianjugudingxing},{MAT=SUS316},{SUR=-},{CY=1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=3},{R=1},{S=1},{N=2},{N1=6},{A=30},{B=35},{F=17.5},{X=7.5},{D=11},{D1=6.6},{H=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
P
间距(最小单位1)
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
螺孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
FCTDPA1-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
1
35
0
2
40
FCTDPA2-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
35
1
4
75
FCTDPA3-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
35
2
6
110
FCTDPA4-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
35
3
8
145
FCTDPA5-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
35
4
10
180
FCTDPA6-R1-S1-P35
FCTDPA
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
35
5
12
215
FCTDPB1-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
1
35
0
2
40
FCTDPB2-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
35
1
4
75
FCTDPB3-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
35
2
6
110
FCTDPB4-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
35
3
8
145
FCTDPB5-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
35
4
10
180
FCTDPB6-R1-S1-P35
FCTDPB
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
35
5
12
215
FCTDPC1-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
1
35
0
2
40
FCTDPC2-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
2
35
1
4
75
FCTDPC3-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
3
35
2
6
110
FCTDPC4-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
4
35
3
8
145
FCTDPC5-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
5
35
4
10
180
FCTDPC6-R1-S1-P35
FCTDPC
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
SUS316
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
6
35
5
12
215
FCTDPD1-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
1
35
0
2
40
FCTDPD2-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
2
35
1
4
75
FCTDPD3-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
3
35
2
6
110
FCTDPD4-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
4
35
3
8
145
FCTDPD5-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
5
35
4
10
180
FCTDPD6-R1-S1-P35
FCTDPD
十字形 端面无孔/间距固定型
30*35
黄铜
-
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2以下
6
35
5
12
215
FCTDPE1-R2-S2-P60
FCTDPE
十字形 端面无孔/间距固定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
1
60
0
2
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表