FCMDLI,FCMDLJ,FCMDLK,FCMDLL,FCMDLM,FCMDLN - 歧管块-油压/水压用连接块-L形端面无孔间距指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fcmdli-1848.prj},{NB=FCMDLK6-Q1-R1-P25},{CODE=FCMDLK},{TYPE=Lxingduanmianwukong jianju zhidingxing},{BC=40*40},{MAT=SS400},{SUR=duxin},{CY=20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=6},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=5},{N1=12},{E=20},{Y=7},{X=7.5},{D=11},{D1=6.6},{H=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N1
螺孔数
ⁿ/ₐ
FCMDLI2-Q1-R1-P25
FCMDLI
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
FCMDLI3-Q1-R1-P25
FCMDLI
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
FCMDLI4-Q1-R1-P25
FCMDLI
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
FCMDLI5-Q1-R1-P25
FCMDLI
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
FCMDLI6-Q1-R1-P25
FCMDLI
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
FCMDLJ2-Q1-R1-P25
FCMDLJ
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
FCMDLJ3-Q1-R1-P25
FCMDLJ
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
FCMDLJ4-Q1-R1-P25
FCMDLJ
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
FCMDLJ5-Q1-R1-P25
FCMDLJ
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
FCMDLJ6-Q1-R1-P25
FCMDLJ
L型端面无孔-间距指定型
30*30
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
FCMDLK2-Q1-R1-P25
FCMDLK
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
FCMDLK3-Q1-R1-P25
FCMDLK
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
FCMDLK4-Q1-R1-P25
FCMDLK
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
FCMDLK5-Q1-R1-P25
FCMDLK
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
FCMDLK6-Q1-R1-P25
FCMDLK
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
FCMDLL2-Q1-R1-P25
FCMDLL
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
FCMDLL3-Q1-R1-P25
FCMDLL
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
FCMDLL4-Q1-R1-P25
FCMDLL
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
FCMDLL5-Q1-R1-P25
FCMDLL
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
FCMDLL6-Q1-R1-P25
FCMDLL
L型端面无孔-间距指定型
40*40
SS400
无电解镀镍
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
FCMDLM2-Q2-R2-P35
FCMDLM
L型端面无孔-间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
2
1
4
FCMDLM3-Q2-R2-P35
FCMDLM
L型端面无孔-间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
3
2
6
FCMDLM4-Q2-R2-P35
FCMDLM
L型端面无孔-间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
4
3
8
FCMDLM5-Q2-R2-P35
FCMDLM
L型端面无孔-间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
5
4
10
FCMDLM6-Q2-R2-P35
FCMDLM
L型端面无孔-间距指定型
50*50
SS400
镀锌
20.6MPa(≈ 210kgf/cm)2以下
6
5
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表