FCANC,FCA,FCAA,FCANL,FCANCP,FCANLP - 歧管块-气压用终端集成块-纵向通孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
38-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t98/fcanc-1844.prj},{NB=FCA8-R1-S1-P25},{CODE=FCA},{MAT=lvhejin},{MOP=1MPa≈ 10kgf/cm2yixia},{MH=},{CONT=8},{R=1},{S=1},{P=25},{PX=25},{N=7},{RS=16},{A=25},{B=25},{E=20},{X=7.5},{Y=12.5},{M=M5},{MX=5},{D=9.5},{DD=5.5},{H=5.5},{D1=8.0},{DD1=4.2},{H1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
CONT
连续孔数
ⁿ/ₐ
N
等分数
ⁿ/ₐ
RS
螺纹孔总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
安装孔
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
h
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
FCANC1-R1-S1
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
1
0
2
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC2-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
2
1
4
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC3-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
3
2
6
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC4-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
4
3
8
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC5-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
5
4
10
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC6-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
6
5
12
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC7-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
7
6
14
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANC8-R1-S1-P15
FCANC
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
8
7
16
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP1-R1-S1
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
1
0
2
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP2-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
2
1
4
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP3-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
3
2
6
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP4-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
4
3
8
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP5-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
5
4
10
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP6-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
6
5
12
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP7-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
7
6
14
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCANCP8-R1-S1-P15
FCANCP
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
8
7
16
20
20
20
5.0
10.0
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA1-R1-S1
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
1
0
2
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA2-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
2
1
4
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA3-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
3
2
6
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA4-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
4
3
8
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA5-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
5
4
10
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA6-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
6
5
12
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA7-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
7
6
14
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCA8-R1-S1-P25
FCA
铝合金
-
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
8
7
16
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
FCAA1-R1-S1
FCAA
铝合金
本色阳极氧化处理
1MPa≈ 10kgf/cm2以下
1
0
2
25
25
20
7.5
12.5
M5
9.5
5.5
5.5
8.0
4.2
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表