FBCL - 密封圈·国际系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1709.prj},{NB=FBCL24},{CODE=FBCL},{TYPE=zu xing},{MAT=digang},{MAT1=dinjiao},{SUR=du tong},{YINDU=HS70±5},{KE=-25°~80°},{GC=24},{D1=24.5},{D1TOL=±0.14},{D2=27},{D2TOL=+0.28/0},{D=32},{DTOL=0/-0.34},{H=2.7},{KOD2=0.15},{SHIWE=M24},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520649141472.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质金属
ⁿ/ₐ
MAT1
材质橡胶
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理金属
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
KE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
GC
公称直径
ⁿ/ₐ
D1
d1(mm)
ⁿ/ₐ
D1TOL
d1 公差
ⁿ/ₐ
D2
d2(mm)
ⁿ/ₐ
D2TOL
d2 公差
ⁿ/ₐ
D
D(mm)
ⁿ/ₐ
DTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
H
h(mm)
ⁿ/ₐ
KOD2
孔d2允许偏心
ⁿ/ₐ
SHIWE
适用螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
FBCL8
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
8
8.4
±0.12
10
+0.24/0
14
0/-0.24
2.7
0.10
M8
FBCL10
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
10
10.4
±0.12
12
+0.24/0
16
0/-0.24
2.7
0.10
M10(G1/8*)
FBCL12
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
12
12.4
±0.12
14
+0.24/0
18
0/-0.24
2.7
0.10
M12
FBCL14
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
14
14.4
±0.12
16
+0.24/0
20
0/-0.28
2.7
0.10
M14(G1/4*)
FBCL16
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
16
16.4
±0.12
18
+0.24/0
22
0/-0.28
2.7
0.10
M16
FBCL18
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
18
18.4
±0.12
20
+0.28/0
25
0/-0.28
2.7
0.10
M18(G3/8*)
FBCL20
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
20
20.5
±0.14
23
+0.28/0
28
0/-0.28
2.7
0.10
M20
FBCL22
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
22
22.5
±0.14
25
+0.28/0
30
0/-0.28
2.7
0.10
M22(G1/2*)
FBCL24
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
24
24.5
±0.14
27
+0.28/0
32
0/-0.34
2.7
0.15
M24
FBCL27
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
27
27.5
±0.14
30
+0.28/0
35
0/-0.34
2.7
0.15
M27(G3/4*)
FBCL30
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
30
30.5
±0.14
33
+0.34/0
38
0/-0.34
2.7
0.15
M30
FBCL33
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
33
33.5
±0.17
36
+0.34/0
42
0/-0.34
2.7
0.15
M33(G1*)
FBCL36
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
36
36.6
±0.17
40
+0.34/0
46
0/-0.34
2.9
0.15
M36
FBCL39
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
39
39.6
±0.17
43
+0.34/0
50
0/-0.34
2.9
0.15
M39
FBCL42
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
42
42.6
±0.17
46
+0.34/0
53
0/-0.40
2.9
0.15
M42(G1 1/4*)
FBCL45
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
45
45.6
±0.17
49
+0.34/0
56
0/-0.40
2.9
0.15
M45
FBCL48
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
48
48.7
±0.17
52
+0.40/0
60
0/-0.40
2.9
0.15
M48
FBCL52
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
52
52.7
±0.20
56
+0.40/0
66
0/-0.40
2.9
0.15
M52
FBCL60
FBCL
组合型
低碳钢
丁腈橡胶
镀黄铜
HS70±5
-25°~80°
60
60.7
±0.20
64
+0.40/0
75
0/-0.40
2.9
0.15
M60(G2*)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表