CFM,CFMB,CFMC - 齿轮-免键直齿轮压力角20°模数1.0-1.5-2.0-2.5-3.0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-945-946_asmtab.prj},{NB=CFM1.0-35-10-G-8},{CODE=CFM},{MOD=1.0},{NT=35},{TS=G(CT)},{DD=8},{PPATH=cl-945-946/cl-945-946_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
齿轮材质
ⁿ/ₐ
MAT1
胀套材质
ⁿ/ₐ
SUR
齿轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
胀套表面处理
ⁿ/ₐ
EN
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
基准圆直径
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
Q
紧固螺钉数量
[mm]
SS
紧固螺钉规格
ⁿ/ₐ
RH
拆卸螺孔
ⁿ/ₐ
BH
容许传递力-弯曲强度
ⁿ/ₐ
MAXA
容许最大扭矩
ⁿ/ₐ
BLT
容许轴向负载
ⁿ/ₐ
MXL
螺栓紧固扭矩
ⁿ/ₐ
CFM1.0-35-10-G-8
CFM
45
S45C
-
-
内六角螺栓·螺帽
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
CFMB1.0-35-10-G-8
CFMB
45
S45C
发黑
发黑
内六角螺栓·螺帽
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
CFMC1.0-35-10-G-8
CFMC
45
S45C
无电解镀镍
无电解镀镍
内六角螺栓·螺帽
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表