CANKW - 万向节式-键槽 螺纹型-双固定销型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_773_2.prj},{NB=CANKW12},{CODE=CANKW},{MAT=SCM415(shengtanchuihuo)},{SUR=fahei},{ENCL=-},{D=12},{DD=23},{L=52},{A=31.0},{LL=26.0},{C=15},{E=7.5},{B=4},{T=1.8},{M=M5},{RX=121000},{ZS=1800},{DZJ=30(*)},{LS=23000},{NJ=33},{PH=100},{GD=0.55},{WEI=180},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221401.html},{CAOK=2.00},{CAOWZD=11.50},{CAOZJ=14.00},{YCZJ=2.00},{YOUD1=11.60},{YOUD2=8.00},{CAO2WZD=15.00},{CAO2K=13.50},{LJKZJ=6.32},{LSKWZD=7.50},{LSKZJ=4.00},{PPATH=wxjs_773_2/wxjs_773_2.1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
LL
ℓ
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
RX
容许条件变量
ⁿ/ₐ
ZS
容许转速
ⁿ/ₐ
DZJ
容许动作角
[°]
LS
静态拉伸破坏负载
[N]
NJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
PH
静态破坏扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
GD
GD^2(kg*cm^2)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CANKW10
CANKW
SCM415(渗碳淬火)
发黑
-
10
20
42
25.5
21.0
12
6.0
3
1.4
M5
80000
2000
30(*)
13000
20.1
61
0.21
95
CANKW12
CANKW
SCM415(渗碳淬火)
发黑
-
12
23
52
31.0
26.0
15
7.5
4
1.8
M5
121000
1800
30(*)
23000
33
100
0.55
180
CANKW14
CANKW
SCM415(渗碳淬火)
发黑
-
14
25
59
35.5
29.5
17
8.5
5
2.3
M6
151000
1600
30(*)
26000
46
140
1
250
CANKW16
CANKW
SCM415(渗碳淬火)
发黑
-
16
32
74
43.5
37.0
22
11.0
5
2.3
M6
200000
1400
30(*)
39000
76
230
2.3
410
CANKW20
CANKW
SCM415(渗碳淬火)
发黑
-
20
36
87
52.0
43.5
25
12.5
6
2.8
M6
273000
1000
30(*)
52000
129
390
5.7
690
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表