CADF,CADFP - 联轴器-膜片式联轴器-免键型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_746.prj},{NB=CADF144-35-35},{CODE=CADF},{TYPE=danmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR1=fahei},{ENCL=suojingluoshuan/zhidongluosi},{NO=144},{DWB=35,38,40,42,45,48,50,55,58},{D1=35},{D2=35},{D=144},{L=170},{W=12},{L1=79.0},{L2=48},{L3=-},{L3Z=0},{M=6-M8},{MZ=6},{MZ2=8.0},{NJ=15},{ED=500},{MAXNJ=1000},{MAXS=4500},{GXJ=14.3X10-³},{GD=790x10³},{JXPC=0.02},{JDPC=0.5},{ZXPC=±1},{WEI=8739},{D4=112},{QPH=9.2},{FH=8.3},{ZJLSWZD=35.1},{QLSC=22.2},{LSFK=10.700},{LSTC=5.300},{FLC=36.200},{FLH=88.850},{MKWZD=96.830},{FLH2=15.000},{PPATH=mpslzq_746/mpslzq_746-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
NO
NO.
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
NJ
拧紧扭矩(N*m)
[mm]
ED
额定扭矩
[N·m]
MAXNJ
最大扭矩(N*m)
[mm]
MAXS
最高转速(r/min)
[mm]
GXJ
惯性力矩(kg*m^2)
[mm]
GD
静态扭转刚度(N*m/rad)
[mm]
JXPC
径向偏差
[mm]
JDPC
角向偏差
[mm]
ZXPC
轴向偏差
[mm]
WEI
重量
[g]
CADF68-11-11
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
68
68
90
7
41.5
26
-
4-M5
4
55
100
4500
0.39X10-³
31x10-³
0.02
0.5
±1
1000.5
CADF82-14-14
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
82
82
95
7
44.0
26
-
4-M6
7
80
160
4500
0.96X10-³
89x10³
0.02
0.5
±1
1554.5
CADF94-19-19
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
94
94
110
8
51.0
29
-
4-M6
7
150
300
4500
1.85X10-³
180x10³
0.02
0.5
±1
2432
CADF104-24-24
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
104
104
124
10
57.0
34
-
6-M6
7
220
440
4500
2.96X10-³
265x10³
0.02
0.5
±1
3050
CADF126-30-30
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126
126
152
11
70.5
42
-
4-M8
15
350
700
4500
7.1X10-³
450x10³
0.02
0.5
±1
6524.5
CADF144-35-35
CADF
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
144
144
170
12
79.0
48
-
6-M8
15
500
1000
4500
14.3X10-³
790x10³
0.02
0.5
±1
8739
CADFP68-11-11
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
68
68
121
7
41.5
26
24
4-M5
4
55
110
4500
0.71X10-³
15x10³
0.04
0.5
±1.5
1078
CADFP82-14-14
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
82
82
128
7
44.0
26
26
4-M6
7
80
160
4500
1.85X10-³
44x10³
0.04
0.5
±1.5
1870
CADFP94-19-19
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
94
94
148
8
51.0
29
30
4-M6
7
150
300
4500
3.62X10-³
90x10³
0.04
0.5
±1.5
2640
CADFP104-24-24
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
104
104
164
10
57.0
34
30
6-M6
7
220
440
4500
5.8X10-³
130x10³
0.04
0.5
±1.5
4630
CADFP126-30-30
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
126
126
201
11
70.5
42
38
4-M8
15
350
700
4500
13.1X10-³
220x10³
0.04
0.5
±1.5
6380
CADFP144-35-35
CADFP
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
锁紧螺栓/止动螺丝
144
144
228
12
79.0
48
46
6-M8
15
500
1000
4500
26.5X10-³
380x10³
0.04
0.5
±1.5
9460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表