CAPS - 联轴器-膜片式联轴器-高挠性(单膜片·夹持型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_728_1.prj},{NB=CAPS26-5-5},{D=26},{L=25.45},{LL=11.9},{F1=3.5},{F2=5.5},{A=9.0},{MZ=2.5},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZJHOU=0.25},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{HENSHENGDU=15.330},{HENHOUDU=1.000},{HENWZD=7.00},{SHUWZD=5.29},{SHUZJ=40.00},{LSKWZD=4.00},{LSKPM=3.5},{LSKZJ=5.00},{LSKJJ=3.0},{CODE=CAPS},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{DWB=5,6,6.35,8,10,11},{MH=M2.5},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{RXNJ=2},{RXJD=2},{NZGX=1000},{MAXSPEED=10000},{GXJ=2.5X10^-6},{ZXZF=±0.1},{BCXS=2},{WEI=24},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220966.html},{D1=5.00},{D2=5.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
锁紧螺栓/止动螺栓 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
锁紧螺栓/止动螺栓 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
l
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
A
[mm]
MH
锁紧螺栓 M
ⁿ/ₐ
MHJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
MS
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
MSJ
螺丝 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩
ⁿ/ₐ
RXJD
容许角度
[°]
NZGX
静态扭转刚性(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
BCXS
补偿系数
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CAPS20-4-4
CAPS
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
20
23.05
11.0
3.5
5.5
6.4
M2.5
0.5
M3
0.7
1
2
700
10000
8.8X10^-7
±0.1
2
16
CAPS26-5-5
CAPS
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
26
25.45
11.9
3.5
5.5
9.0
M2.5
1
M3
0.7
2
2
1000
10000
2.5X10^-6
±0.1
2
24
CAPS29-5-5
CAPS
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
29
25.70
11.9
3.5
5.5
10.5
M2.5
1.5
M4
1.7
3
2
1350
10000
4.1X10^-6
±0.15
2
31
CAPS33-6-6
CAPS
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
33
28.50
13.0
4.0
6.5
12.0
M3
2.5
M4
1.7
5
2
2000
10000
7.7X10^-6
±0.20
2
44
CAPS39-8-8
CAPS
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
39
35.00
16.0
4.8
8.0
14.0
M4
7
M5
4.0
8
2
4250
10000
1.9X10^-5
±0.25
2
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表