BBFAB,BBFA,BBAFA,BBSAFA,BBSFA,BBKAB,BBKA,BBAKA,BBSAKA,BBSKA,BBHAB,BBHA,BBAHA,BBSAHA,BBSHA - 带座轴承-带挡圈单轴承型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfab-637.prj},{NB=BBAKA625ZZ},{CODE=BBAKA},{TYPE1=fangxing},{TYPE=625},{MFQ=ZZ},{D=5},{DH7=16},{DH7G=+0.018/0},{B=5},{H=38},{W=22},{T=10},{R1=2},{DH=12},{PCD=28},{K=31},{A=28},{F=0},{M=M5},{DD2=4.3},{DD1=8.0},{H1=4.4},{NA=},{PPATH=637/bbfab-637_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
BBFAB623ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
SUS304
BBFAB624ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5
35
18
10
2
9
26
28
26
0
M4
3.3
6.5
3.4
SUS304
BBFAB605ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5
36
20
10
2
10
26
30
26
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB625ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5
38
22
10
2
12
28
31
28
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB606ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6
39
23
11
2
13
29
32
29
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB626ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB698ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB608ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7
45
29
12
2
18
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB628ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8
47
32
13
2
20
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6800ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5
41
25
10
2
15
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6900ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6
45
29
11
2
19
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6000ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8
50
34
13
2
22
40
39
40
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6200ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
2
24
44
42
44
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6801ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5
44
29
10
2
17
34
35
34
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6901ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6
48
31
11
2
21
38
38
38
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6001ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8
52
36
13
2
24
42
40
42
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6201ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10
56
40
15
2
26
46
43
46
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6802ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5
47
32
10
2
20
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFAB6902ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7
57
37
12
2
25
45
45
45
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6002ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9
60
40
14
2
28
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6202ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11
64
44
17
2
29
52
49
52
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6903ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6903
17
30
+0.021/0
7
60
38
12
2
27
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6003ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6003
17
35
+0.025/0
10
66
44
16
2
31
54
50
54
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6203ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6203
17
40
+0.025/0
12
72
50
18
2
34
60
54
60
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFAB6804ZZ
BBFAB
圆型
钢
S45C
发黑
6804
20
32
+0.025/0
7
60
40
12
2
28
48
46
38
29
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBTAB,BBTCA,BBSTA,BBTNB.BBTN,BBSTN - 带座轴承-省空间用微型法兰型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFNB,BBFN,BBAFN,BBSAFN,BBSFN,BBKNB,BBKN,BBKAN,BBSKN,BBHNB,BBHN,BBAHN,BBSAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
AABAS - 导向轴直杆型-标准型-D公差f8
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
BBFRB,BBFR,BBAFR,BBSAFR,BBSFR,BBKRB,BBKR,BBAKR,BBSAKR,BBSKR,BBHRB,BBHR,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BGBWB, BGBW, BGBWA, BGBWSA, BGBWS - 轴承座组件 - 底部安装双轴承型 - - h选择型 -
Misumi
03.06.2021
BBHSB,BBHS,BBSHS,BBHTB,BBHT - 带座轴承-止推轴承型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
BFA/BFB - 带座深沟球轴承-单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
61800_6320-2RZ-C&U - 深沟球轴承/非接触式/带橡胶密封圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBHWFB,BBHWF,BBHWFA - 带座轴承-双轴承T型高度指定型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
EDBPBCB,EDBPBCM - 轴承 - 球面轴承固定座 - 标准型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
IMB - IMB
力姆泰克
26.02.2019
EAC6
东方马达株式会社
29.02.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
BGSAB, BGSA, BASA, SBASA, SBGSA - 轴承座组件 - 带扣环型-方型
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表