目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WhirlJet® AP Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_ap_m_asmtab.prj},{NB=B9360-1/4AP-PP15-20},{PN=B9360-1/4AP-PP15-20},{SG2=AP Series},{CP=nozzle_AP_m.prj},{MODEL=AP},{IC=1/4},{CS=15-20},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Polypropylene},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.234},{FR02=3.5},{FR04=4.9},{FR05=5.5},{FR07=6.5},{FR15=9.5},{FR2=11.0},{FR3=13.4},{FR4=15.5},{FR6=19.0},{FR7=21},{SA07=78},{SA15=80},{SA6=82},{CMODEL=9360-1/4AP-PP2},{BDWG=19305},{ADWG=19300},{CDWG=19301},{BN=15},{LL=34.925},{LL1=6.756},{AA=25.273},{BB=22.098},{CC=29.479},{EE=3.962},{PPATH=assemblies/nozzle_ap_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR02
0.2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR04
Flow Rate (lpm) at 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR2
2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR6
6 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
EE
E
[mm]
B9360-1/4AP-PP2
B9360-1/4AP-PP2
1/4
2
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.078
–
.58
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
2.2
2.4
53
70
80
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-3
B9360-1/4AP-PP2-3
1/4
2-3
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.094
–
.69
.77
.92
1.3
1.5
1.9
2.2
2.7
2.9
61
76
83
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-2
B9360-1/4AP-PP3-2
1/4
3-2
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.078
–
.75
.84
.99
1.5
1.7
2.1
2.4
2.9
3.1
58
67
76
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-5
B9360-1/4AP-PP2-5
1/4
2-5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
.81
.90
1.1
1.6
1.8
2.2
2.6
3.1
3.4
63
81
90
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3
B9360-1/4AP-PP3
1/4
3
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.094
–
.86
.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
3.4
3.6
55
79
80
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-8
B9360-1/4AP-PP2-8
1/4
2-8
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.141
–
.95
1.1
1.3
1.8
2.1
2.6
3.0
3.7
4.0
71
87
95
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-10
B9360-1/4AP-PP2-10
1/4
2-10
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.172
–
1.0
1.2
1.4
2.0
2.3
2.8
3.3
4.0
4.3
72
94
104
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-5
B9360-1/4AP-PP3-5
1/4
3-5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
1.0
1.2
1.4
2.0
2.3
2.8
3.3
4.0
4.3
72
82
86
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-2
B9360-1/4AP-PP5-2
1/4
5-2
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.078
–
–
–
1.4
2.0
2.3
2.8
3.3
4.0
4.3
49
61
67
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-15
B9360-1/4AP-PP2-15
1/4
2-15
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.203
–
1.1
1.3
1.5
2.2
2.5
3.1
3.6
4.4
4.7
77
100
111
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-3
B9360-1/4AP-PP5-3
1/4
5-3
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.094
–
–
1.3
1.6
2.3
2.6
3.2
3.7
4.6
4.9
57
68
69
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP2-20
B9360-1/4AP-PP2-20
1/4
2-20
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.234
–
1.3
1.4
1.7
2.5
2.8
3.5
4.0
4.9
5.3
81
103
113
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-8
B9360-1/4AP-PP3-8
1/4
3-8
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.141
–
1.3
1.4
1.7
2.5
2.8
3.5
4.0
4.9
5.3
73
88
92
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-10
B9360-1/4AP-PP3-10
1/4
3-10
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.172
–
1.4
1.5
1.8
2.7
3.1
3.8
4.4
5.4
5.8
81
94
97
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5
B9360-1/4AP-PP5
1/4
5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
1.4
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
5.6
6.0
70
75
79
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-15
B9360-1/4AP-PP3-15
1/4
3-15
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.203
–
1.6
1.8
2.1
3.1
3.5
4.3
5.0
6.1
6.6
83
93
100
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-8
B9360-1/4AP-PP5-8
1/4
5-8
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.141
–
1.7
1.9
2.3
3.4
3.9
4.7
5.5
6.7
7.2
80
78
82
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8-5
B9360-1/4AP-PP8-5
1/4
8-5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
1.7
1.9
2.3
3.4
3.9
4.7
5.5
6.7
7.2
60
68
71
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP3-20
B9360-1/4AP-PP3-20
1/4
3-20
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.234
–
1.8
2.0
2.4
3.5
4.0
4.9
5.7
6.9
7.5
90
100
107
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-5
B9360-1/4AP-PP10-5
1/4
10-5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
–
2.1
2.5
3.6
4.2
5.1
5.9
7.3
7.8
55
64
67
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-10
B9360-1/4AP-PP5-10
1/4
5-10
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.172
–
1.9
2.2
2.6
3.7
4.3
5.3
6.1
7.5
8.1
80
87
89
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP15-5
B9360-1/4AP-PP15-5
1/4
15-5
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.109
–
–
–
2.9
4.2
4.9
6.0
6.9
8.5
9.2
52
65
60
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP5-15
B9360-1/4AP-PP5-15
1/4
5-15
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.203
–
2.3
2.6
3.1
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
83
91
95
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP8
B9360-1/4AP-PP8
1/4
8
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.141
1.6
2.3
2.6
3.1
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
65
72
74
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
B9360-1/4AP-PP10-8
B9360-1/4AP-PP10-8
1/4
10-8
内螺纹
BSPT
聚丙烯
空心锥
0.141
–
2.5
2.8
3.3
4.8
5.5
6.8
7.8
9.6
10.4
60
64
66
34.925
6.756
25.273
22.098
29.479
3.962
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表