目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d24511_tp.prj},{NB=D24511-TP110031.18},{DG=03},{SPRW=110},{MAT=},{D1=15},{H1=2},{D2=12.6},{H2=9.6},{SW1=8},{SW2=12.5},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS24511-1_A.pdf},{Q1=1.180},{Q2=1.530},{Q3=2.160},{Q4=2.650},{Q5=3.060}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
喷射角度
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
Q1
3 bar时的流量
[l/min]
Q2
5 bar时的流量
[l/min]
Q3
10 bar时的流量
[l/min]
Q4
15 bar时的流量
[l/min]
Q5
20 bar时的流量
[l/min]
D24511-TP1500170.067
D24511-TP1500170.067
0017
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.067
0.087
0.123
0.150
0.173
D24511-TP2500170.07
D24511-TP2500170.07
0017
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP4000170.07
D24511-TP4000170.07
0017
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP5000170.07
D24511-TP5000170.07
0017
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP6500170.07
D24511-TP6500170.07
0017
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.070
0.090
0.120
0.150
0.170
D24511-TP7300230.09
D24511-TP7300230.09
0023
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.090
0.120
0.170
0.200
0.230
D24511-TP1500250.1
D24511-TP1500250.1
0025
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP2500250.1
D24511-TP2500250.1
0025
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP4000250.1
D24511-TP4000250.1
0025
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP5000250.1
D24511-TP5000250.1
0025
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP6500250.1
D24511-TP6500250.1
0025
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.100
0.130
0.180
0.220
0.250
D24511-TP1500330.13
D24511-TP1500330.13
0033
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP2500330.13
D24511-TP2500330.13
0033
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP4000330.13
D24511-TP4000330.13
0033
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP5000330.13
D24511-TP5000330.13
0033
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP6500330.13
D24511-TP6500330.13
0033
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP7300330.13
D24511-TP7300330.13
0033
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.130
0.170
0.240
0.290
0.340
D24511-TP150050.2
D24511-TP150050.2
005
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP250050.2
D24511-TP250050.2
005
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP400050.2
D24511-TP400050.2
005
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP500050.2
D24511-TP500050.2
005
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP650050.2
D24511-TP650050.2
005
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.200
0.250
0.360
0.440
0.510
D24511-TP1500670.26
D24511-TP1500670.26
0067
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
D24511-TP2500670.26
D24511-TP2500670.26
0067
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
D24511-TP4000670.26
D24511-TP4000670.26
0067
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
0.260
0.340
0.480
0.590
0.680
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表