目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WindJet® YB767 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空气喷嘴
Flat Fan Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/air_nozzles/flat_fan/yb767.prj},{NB=YB767-1/4-15},{PN=YB767-1/4-15},{PF=Air Nozzles},{SP=Flat Fan},{M=767},{THD=BSPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=ABS plastic},{MOTF=170 @ 100 psi},{MOTC=77 @ 7 bar},{CS=15},{C07=193},{C2=357},{C4=586},{C6=816},{A=40.000},{B=41.999},{DWGNO=32254x4},{CMS=x},{STEP=YB767-1/4-15-stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\Y767},{VERS=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
C07
0.7 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C2
2 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C4
4 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C6
6 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
YB767-1/4-15
YB767-1/4-15
气体喷嘴
扁平扇形
767
BSPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
193
357
586
816
40.000
41.999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表