目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WindJet® AAB727 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空气喷嘴
Flat Fan Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/air_nozzles/flat_fan/aab727.prj},{NB=AAB727-1/4-RY-11},{PN=AAB727-1/4-RY-11},{PF=Air Nozzles},{SP=Flat Fan},{M=727},{THD=BSPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=Polyphenylene sulfide (RY) },{MOTF=180 @ 100 psi},{MOTC=82 @ 7 bar},{CS=11},{C07=142},{C2=246},{C4=396},{C6=549},{A=90.170},{B=46.990},{DWGNO=25745},{CMS=x},{STEP=AAB727-1/4-RY-11-stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\AA727},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
C07
0.7 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C2
2 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C4
4 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
C6
6 bar时的流量(Nlpm)
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
AAB727-1/4-11
AAB727-1/4-11
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
11
142
246
396
549
90.170
46.990
AAB727-1/4-15
AAB727-1/4-15
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
193
357
586
816
90.170
46.990
AAB727-1/4-23
AAB727-1/4-23
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
23
280
510
852
1198
90.170
46.990
AAB727-1/4F-11
AAB727-1/4F-11
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
内螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
11
142
246
396
549
90.170
46.990
AAB727-1/4F-15
AAB727-1/4F-15
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
内螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
193
357
586
816
90.170
46.990
AAB727-1/4F-23
AAB727-1/4F-23
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
内螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
23
280
510
852
1198
90.170
46.990
AAB727-1/4-RY-11
AAB727-1/4-RY-11
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
11
142
246
396
549
90.170
46.990
AAB727-1/4-RY-15
AAB727-1/4-RY-15
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
15
193
357
586
816
90.170
46.990
AAB727-1/4-RY-23
AAB727-1/4-RY-23
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
聚苯硫醚(RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
23
280
510
852
1198
90.170
46.990
AAB727-1/4-AL-11
AAB727-1/4-AL-11
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
11
142
246
396
549
90.000
51.000
AAB727-1/4-AL-15
AAB727-1/4-AL-15
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
15
193
357
586
816
90.000
51.000
AAB727-1/4-AL-23
AAB727-1/4-AL-23
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
铝(AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
23
280
510
852
1198
90.000
51.000
AAB727-1/4-SS-11
AAB727-1/4-SS-11
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
11
142
246
396
549
90.043
46.990
AAB727-1/4-SS-15
AAB727-1/4-SS-15
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
15
193
357
586
816
90.043
46.990
AAB727-1/4-SS-23
AAB727-1/4-SS-23
气体喷嘴
扁平扇形
727
BSPT
外螺纹
1/4
不锈钢(SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
23
280
510
852
1198
90.043
46.990
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表