目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Balkenschuh SXJH - Feuerverzinktes Stahlblech
SPAX
Holzverbinder
balkenschuhe
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzverbinder/balkenschuhe/balkenschuh_sxjh.prj},{NB=SXJH160160(300)},{SPAXNUMMER=SXJH160160},{LOD=300},{B=160},{H=160},{L=61},{T=2},{NH1=30},{NN2=18},{PREIS=466.71},{VPE1=10.65},{VPE2=15},{VPE3=24},{EANCODE1=4003530261688},{EANCODE2=4003530264375},{EANCOD1=MIN},{EANCOD2=MIN},{NH2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SPAXNUMMER
SPAX Nummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
T
Stärke
[mm]
NH1
Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger Ø 5
[mm]
NN2
Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger Ø 5
[mm]
VPE1
Verpackungseinheiten / Gewicht pro VPE
[kg]
VPE2
Verpackungseinheiten / Inhalt pro VPE Stk.
ⁿ/ₐ
VPE3
Verpackungseinheiten / Anzahl VPE pro Palette
ⁿ/ₐ
EANCODE1
EAN-Code Einzelprodukt
ⁿ/ₐ
EANCODE2
EAN-Code Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SXJH120240(300)
SXJH120240
120
240
61
2
46
30
17.80
20
24
4003530261732
4003530264429
SXJH140200(300)
SXJH140200
140
200
61
2
38
22
16.20
20
24
4003530261749
4003530264436
SXJH160160(300)
SXJH160160
160
160
61
2
30
18
10.65
15
24
4003530261688
4003530264375
SXJH160200(300)
SXJH160200
160
200
61
2
38
22
12.45
15
24
4003530261725
4003530264412
SXJH160240(300)
SXJH160240
160
240
61
2
46
30
14.10
15
24
4003530261718
4003530264405
SXJH180220(300)
SXJH180220
180
220
61
2
42
26
9.10
10
24
4003530261695
4003530264382
SXJH200240(300)
SXJH200240
200
240
61
2
46
30
10.00
10
24
4003530261701
4003530264399
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表