目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Fensterbau Rahmenanker - Vollgewinde, Flachsenkkopf, T-STAR plus, WIROX
SPAX
Fensterbau
Flachsenkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/fensterbau/fensterbau_flachsenkkopf/16140.prj},{NB=1021010750605(350)},{IDNR=1021010750605},{DURCHMESSER=7.5},{KOPFDURCHMESSER=11},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=54},{BEZ=Fensterbau Rahmenanker, Vollgewinde, Flachsenkkopf, T-STAR plus, WIROX},{GR=7.5x60},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{IFT=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/IFT_SCHWARZ_TRANSPARENT.JPG},{DESCRIPTION_SHORT=},{INTERNATIONALPI=4003530181672},{MERKMAL_1=Flachsenkkopf: Zur Montage von Kunststoff- und Aluminiumprofilen.},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
1021010751505
1021010751505
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x150
4003530181733
T30
7.5
T-STAR plus
11
150
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
144
1021010750405
1021010750405
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x40
4003530181665
T30
7.5
T-STAR plus
11
40
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
34
1021010751805
1021010751805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x180
4003530181740
T30
7.5
T-STAR plus
11
180
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
174
1021010750605
1021010750605
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x60
4003530181672
T30
7.5
T-STAR plus
11
60
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
54
1021010752105
1021010752105
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x210
4003530181757
T30
7.5
T-STAR plus
11
210
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
204
1021010750805
1021010750805
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x80
4003530181689
T30
7.5
T-STAR plus
11
80
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
74
1021010751005
1021010751005
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x100
4003530181696
T30
7.5
T-STAR plus
11
100
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
94
1021010751205
1021010751205
Fensterbau Rahmenanker, V...
7.5x120
4003530181719
T30
7.5
T-STAR plus
11
120
Stahl
Flachsenkkopf
WIROX
Vollgewinde
114
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表