目錄: Sopra-Pneumatic
Created: 18.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
M150 - Vérin cylindrique magnétique amortissement pneumatique
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CYLINDRIQUES
Cylindrique Ø32 à 63mm
Powered by
CAD模型選擇
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cylindriques/cylindrique_32_63_m/m150.prj},{NB=M150.032.025},{PREVIEW=m150.032.025.png},{REF=M150.032.025},{DESC=Vérin cylindrique magnétique amortissement pneumatique},{COURSE=25},{ALESAGE=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence Produit
ⁿ/ₐ
DESC
Description Produit
ⁿ/ₐ
COURSE
Course
[mm]
ALESAGE
ø Alésage
[mm]
M150.032.025
M150.032.025
Vérin cylindrique magnéti...
25
32
M150.032.050
M150.032.050
Vérin cylindrique magnéti...
50
32
M150.032.080
M150.032.080
Vérin cylindrique magnéti...
80
32
M150.032.100
M150.032.100
Vérin cylindrique magnéti...
100
32
M150.032.125
M150.032.125
Vérin cylindrique magnéti...
125
32
M150.032.150
M150.032.150
Vérin cylindrique magnéti...
150
32
M150.032.160
M150.032.160
Vérin cylindrique magnéti...
160
32
M150.032.250
M150.032.250
Vérin cylindrique magnéti...
250
32
M150.032.200
M150.032.200
Vérin cylindrique magnéti...
200
32
M150.032.320
M150.032.320
Vérin cylindrique magnéti...
320
32
M150.032.400
M150.032.400
Vérin cylindrique magnéti...
400
32
M150.032.600
M150.032.600
Vérin cylindrique magnéti...
600
32
M150.032.700
M150.032.700
Vérin cylindrique magnéti...
700
32
M150.032.800
M150.032.800
Vérin cylindrique magnéti...
800
32
M150.032.500
M150.032.500
Vérin cylindrique magnéti...
500
32
M150.032.900
M150.032.900
Vérin cylindrique magnéti...
900
32
M150.032.1000
M150.032.1000
Vérin cylindrique magnéti...
1000
32
M150.040.025
M150.040.025
Vérin cylindrique magnéti...
25
40
M150.040.050
M150.040.050
Vérin cylindrique magnéti...
50
40
M150.040.080
M150.040.080
Vérin cylindrique magnéti...
80
40
M150.040.100
M150.040.100
Vérin cylindrique magnéti...
100
40
M150.040.125
M150.040.125
Vérin cylindrique magnéti...
125
40
M150.040.160
M150.040.160
Vérin cylindrique magnéti...
160
40
M150.040.200
M150.040.200
Vérin cylindrique magnéti...
200
40
M150.040.250
M150.040.250
Vérin cylindrique magnéti...
250
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表