AC-A1 - 肘接头脚座
SMC Corporation
液压元件
液压缸
CHA 拉杆式液压缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/hydraulic_equipment/hydraulic_cylinders/cha/accessories/cha_knucklebracket.prj},{NB=AC-A1-63_CHA},{BORE=63},{A=60},{B=80},{C=27},{C1=30},{D=11},{E=15},{F=23},{G=40},{H=60},{J=55},{K=23},{L=20},{U=16},{HMB=M10 x 25},{ACT=ø63 double clevis type},{FONT=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
U
[mm]
HMB
使用的六角螺钉
ⁿ/ₐ
ACT
适应气缸型式
ⁿ/ₐ
ORDER
配置型号
ⁿ/ₐ
FONT
ⁿ/ₐ
AC-A1-40
40
44
60
21
9
12
18
32
47
45
19
15
12
M8 x 20
ø40 双耳环型
AC-A1-40
2.0
AC-A1-50
50
53
73
23
11
12
21
35
53
50
23
18
14
M10 x 22
ø50 双耳环型
AC-A1-50
2.5
AC-A1-63
63
60
80
27
11
15
23
40
60
55
23
20
16
M10 x 25
ø63 双耳环型
AC-A1-63
3.0
AC-A1-80
80
75
100
31
13
16
26
45
67
65
28
22
18
M12 x 28
ø80 双耳环型
AC-A1-80
3.5
AC-A1-100
100
90
118
35
13
17
30
50
74
80
28
24
20
M12 x 32
ø100 双耳环型
AC-A1-100
3.5
AC-A1-125
125
112
140
41
15
20
30
55
81
90
31
26
22
M14 x 36
ø125 双耳环型
AC-A1-125
4.0
AC-A1-160
160
140
174
54
17
22
40
65
95
100
34
30
25
M16 x 40
ø160 双耳环型
AC-A1-160
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表