AS 2 1FG - 弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fg.prj},{NB=AS4201FG-04-12},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPTION=},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL1=AS42},{MODEL2=04-12},{HH=17.000},{DD=3.200},{Y1=0.500},{DM=12},{D=12.00},{T=R(PT)1/2},{RA=0},{RP=0.0},{ND=20.955},{NDU=0.000},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{L1=34.6},{L2=48.9},{L3=24.5},{L4MAX=56.7},{L4MIN=49.2},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=22.0},{WEIGHT=101},{AA=4.0},{AB=3.0},{AC=6.5},{AD=14},{AE=21},{AF=16.6},{AG=11.4},{AH=4.0},{AI=10.6},{AJ=16.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DM
管子O.D.尺寸
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
质量
[g]
AS1201FG-M5-23
AS1201FG-M5-23
3.2
M5x0.8
8.0
8.4
9.6
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1201FG-M5-04
AS1201FG-M5-04
4
M5x0.8
8.0
9.3
9.6
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1201FG-M5-06
AS1201FG-M5-06
6
M5x0.8
8.0
11.6
9.6
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7
AS2201FG-01-23
AS2201FG-01-23
3.2
R(PT)1/8
12.0
9.3
14.2
20.4
27.5
14.3
36.1
31.1
32.1
27.1
12.7
16
AS2201FG-01-04
AS2201FG-01-04
4
R(PT)1/8
12.0
9.3
14.2
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17
AS2201FG-01-06
AS2201FG-01-06
6
R(PT)1/8
12.0
11.6
14.2
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
17
AS2201FG-01-08
AS2201FG-01-08
8
R(PT)1/8
12.0
15.2
14.2
25.3
32.4
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
19
AS2201FG-01-10
AS2201FG-01-10
10
R(PT)1/8
12.0
18.5
14.2
32.1
39.2
14.1
35.2
30.2
32.1
27.1
21.0
21
AS2201FG-02-04
AS2201FG-02-04
4
R(PT)1/4
17.0
10.4
18.5
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32
AS2201FG-02-06
AS2201FG-02-06
6
R(PT)1/4
17.0
12.8
18.5
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
32
AS2201FG-02-08
AS2201FG-02-08
8
R(PT)1/4
17.0
15.2
18.5
27.2
36.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
34
AS2201FG-02-10
AS2201FG-02-10
10
R(PT)1/4
17.0
18.5
18.5
35.3
44.5
19.5
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
36
AS3201FG-02-06
AS3201FG-02-06
6
R(PT)1/4
19.0
12.8
23.0
27.8
39.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60
AS3201FG-02-08
AS3201FG-02-08
8
R(PT)1/4
19.0
15.2
23.0
29.5
41.0
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63
AS3201FG-02-10
AS3201FG-02-10
10
R(PT)1/4
19.0
18.5
23.0
31.8
43.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67
AS3201FG-02-12
AS3201FG-02-12
12
R(PT)1/4
19.0
20.9
23.0
32.8
44.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69
AS3201FG-03-06
AS3201FG-03-06
6
R(PT)3/8
19.0
12.8
23.0
27.8
39.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
17.0
55
AS3201FG-03-08
AS3201FG-03-08
8
R(PT)3/8
19.0
15.2
23.0
29.5
41.0
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
18.5
57
AS3201FG-03-10
AS3201FG-03-10
10
R(PT)3/8
19.0
18.5
23.0
31.8
43.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
21.0
59
AS3201FG-03-12
AS3201FG-03-12
12
R(PT)3/8
19.0
20.9
23.0
32.8
44.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
22.0
61
AS4201FG-04-10
AS4201FG-04-10
10
R(PT)1/2
24.0
18.5
28.6
33.6
47.9
24.5
56.7
49.2
49.6
42.1
21.0
100
AS4201FG-04-12
AS4201FG-04-12
12
R(PT)1/2
24.0
20.9
28.6
34.6
48.9
24.5
56.7
49.2
49.6
42.1
22.0
101
AS1201FG-U10/32-01
AS1201FG-U10/32-01
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1201FG-U10/32-03
AS1201FG-U10/32-03
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1201FG-U10/32-05
AS1201FG-U10/32-05
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
21.3
26.1
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
16.5
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表