JAS-S(英寸) - 带指示的速度控制阀
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
JAS_S 带指示器的速度控制阀/紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/jas_s/jas_s_inch.prj},{NB=JAS-SLEA03-U10},{DD=3.96875},{H=2.50},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=11.0},{AU=40.6},{AL=39.5},{L1=18.6},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=5},{NUMBER=2},{TL=3.0},{TD=4.826},{YH1=0.50},{YH2=0.50},{YH3=0.5},{YH4=11.2},{YH5=0.0},{XW1=4.4},{XW2=7.0},{XW3=7},{XW4=8.9},{XW5=0.0},{XH1=1.500},{XH2=0.9},{XH3=12.10},{XH3A=105},{XH4=7.92},{XH4A=120},{XH5=6.88},{XH6=11.30},{XH66=2.3},{XH7=0.0},{YW1=7.7},{YW2=4.79},{YW3=8.20},{YW4=10.3},{YW5=12.2},{YW6=11.0},{YW66=4.6},{YW7=0},{DY=10.0},{CPL=18.6},{CPW=5.6},{CPHX=12.25},{HC=11.3},{HCYW=11},{H1DMS=12.70},{NUMBER2=1},{GUI=JAS-SL**03-U10},{D=5/32},{T=10/32UNF},{CONTROL=E},{POSITION=A},{SEAL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
AU
ⁿ/ₐ
AL
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
质量
[g]
JAS-SLEA01-U10
JAS-SL**01-U10
1/8
10/32UNF
2.50
9.7
6.5
7.2
11.0
40.6
39.5
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
5
JAS-SLEA03-U10
JAS-SL**03-U10
5/32
10/32UNF
2.50
10.0
7.7
8.2
11.0
40.6
39.5
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
5
JAS-SLEA03-N01
JAS-SL**03-N01*
5/32
NPT1/8
5.56
10.0
7.7
8.2
14.0
47.4
45.9
20.4
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
12
JAS-SLEA07-N01
JAS-SL**07-N01*
1/4
NPT1/8
5.56
10.9
0.0
11.2
14.0
47.4
45.9
20.4
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表