AS-2Q-G - 带快速供排气功能省空气速度控制阀/螺纹种类: G
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2q_g.prj},{NB=AS32Q-G02-10},{MODEL=AS32Q-G02-10},{D=10},{T=1/4},{H=21},{D1=15.9},{D3=18.3(18.7)},{L1=28.0},{L2=39.2},{L3=35.7},{L4MAX=73.8},{L4=73.8},{L4MIN=72.2},{AMAX=67.3},{A=67.3},{AMIN=65.7},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=61},{TA=13.157},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=11.000},{H7=12.400},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=46.100},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=15.600},{D5=13.050},{D7=12.900},{N=11.200},{X2=10.200},{NO=9.000},{C1=38.000},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700},{DP=17.000},{TD=4.500},{RG=5.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS22Q-G02-06
AS22Q-G02-06
AS22Q-G02-06
6
1/4
17
11.2
15.6(15.9)
24.1
33.4
22.6
55.8
54.2
49.3
47.7
13.3
28
AS22Q-G02-08
AS22Q-G02-08
AS22Q-G02-08
8
1/4
17
13.2
15.6(15.9)
24.8
34.1
22.6
55.8
54.2
49.3
47.7
14.2
28
AS22Q-G02-10
AS22Q-G02-10
AS22Q-G02-10
10
1/4
17
15.9
15.6(15.9)
28.2
37.5
22.6
55.8
54.2
49.3
47.7
15.6
29
AS32Q-G02-06
AS32Q-G02-06
AS32Q-G02-06
6
1/4
21
10.4
18.3(18.7)
22.0
33.2
36.4
73.8
72.2
67.3
65.7
13.3
60
AS32Q-G02-08
AS32Q-G02-08
AS32Q-G02-08
8
1/4
21
13.2
18.3(18.7)
23.6
34.8
36.4
73.8
72.2
67.3
65.7
14.2
60
AS32Q-G02-10
AS32Q-G02-10
AS32Q-G02-10
10
1/4
21
15.9
18.3(18.7)
28.0
39.2
35.7
73.8
72.2
67.3
65.7
15.6
61
AS32Q-G03-06
AS32Q-G03-06
AS32Q-G03-06
6
3/8
21
10.4
18.3(18.7)
22.0
33.2
28.7
66.1
64.5
58.6
57.0
13.3
48
AS32Q-G03-08
AS32Q-G03-08
AS32Q-G03-08
8
3/8
21
13.2
18.3(18.7)
23.6
34.8
28.7
66.1
64.5
58.6
57.0
14.2
49
AS32Q-G03-10
AS32Q-G03-10
AS32Q-G03-10
10
3/8
21
15.9
18.3(18.7)
28.0
39.2
28.0
66.1
64.5
58.6
57.0
15.6
50
AS42Q-G03-10
AS42Q-G03-10
AS42Q-G03-10
10
3/8
27
15.9
23.5(23.9)
28.2
42.6
46.0
89.4
87.8
81.9
80.3
15.6
115
AS42Q-G03-12
AS42Q-G03-12
AS42Q-G03-12
12
3/8
27
19.3
23.5(23.9)
32.3
46.7
44.9
89.4
87.8
81.9
80.3
17.0
117
AS42Q-G04-10
AS42Q-G04-10
AS42Q-G04-10
10
1/2
27
15.9
23.5(23.9)
28.2
42.6
36.2
79.6
78.0
70.6
69.0
15.6
92
AS42Q-G04-12
AS42Q-G04-12
AS42Q-G04-12
12
1/2
27
19.3
23.5(23.9)
32.3
46.7
35.1
79.6
78.0
70.6
69.0
17.0
94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表