AS 2 1FS UNI(英寸) - 带指示器的速度控制阀
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fs_uni_inch_asmtab.prj},{NB=AS2201FS-U02-09},{GUI=AS22*1FS-U02-09},{CONTROL=0},{SCALE=},{D=5/16},{T=1/4},{H=17},{H1=17.0},{H2=17.5},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L2=33.0},{L21=33.0},{L22=33.3},{L3=22.6},{L4=49.7},{A=43.3},{M=14.2},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=09},{MASS1=24},{MASS2=25},{CNSMASSEXACT=25},{NO=8.000},{PPATH=as_2_1fs_uni_inch/assembly/as_2_1fs_uni_inch_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS2201FS-U01-01
AS22*1FS-U01-01
AS2201FS-U01-01
1/8
1/8
13
7.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.9
39.1
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FS-U01-03
AS22*1FS-U01-03
AS2201FS-U01-03
5/32
1/8
13
8.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.9
39.1
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FS-U01-07
AS22*1FS-U01-07
AS2201FS-U01-07
1/4
1/8
13
11.2
12.0
20.8
27.8
19.1
43.9
39.1
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
14
AS2201FS-U01-09
AS22*1FS-U01-09
AS2201FS-U01-09
5/16
1/8
13
13.2
12.0
22.4
29.4
19.1
43.9
39.1
14.2
20.0
21.5
6.5
15.0
15
AS2201FS-U02-01
AS22*1FS-U02-01
AS2201FS-U02-01
1/8
1/4
17
7.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
43.3
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FS-U02-03
AS22*1FS-U02-03
AS2201FS-U02-03
5/32
1/4
17
8.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
43.3
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FS-U02-07
AS22*1FS-U02-07
AS2201FS-U02-07
1/4
1/4
17
11.2
13.0
23.4
32.5
22.6
49.7
43.3
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FS-U02-09
AS22*1FS-U02-09
AS2201FS-U02-09
5/16
1/4
17
13.2
13.0
23.9
33.0
22.6
49.7
43.3
14.2
21.5
24.0
7.8
16.2
25
AS2201FS-U02-11
AS22*1FS-U02-11
AS2201FS-U02-11
3/8
1/4
17
15.5
13.0
26.4
35.5
22.6
49.7
43.3
15.6
21.5
24.0
7.8
16.2
26
AS3201FS-U02-07
AS32*1FS-U02-07
AS3201FS-U02-07
1/4
3/8
19
11.2
16.6
21.8
32.1
36.4
63.1
56.7
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FS-U02-09
AS32*1FS-U02-09
AS3201FS-U02-09
5/16
3/8
19
13.2
16.6
22.7
33.0
36.4
63.1
56.7
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FS-U02-11
AS32*1FS-U02-11
AS3201FS-U02-11
3/8
3/8
19
15.5
16.6
26.7
37.0
35.8
63.1
56.7
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
48
AS3201FS-U03-07
AS32*1FS-U03-07
AS3201FS-U03-07
1/4
3/8
19
11.2
16.6
21.8
32.1
28.7
55.4
49.0
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
36
AS3201FS-U03-09
AS32*1FS-U03-09
AS3201FS-U03-09
5/16
3/8
19
13.2
16.6
22.7
33.0
28.7
55.4
49.0
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
36
AS3201FS-U03-11
AS32*1FS-U03-11
AS3201FS-U03-11
3/8
3/8
19
15.5
16.6
26.7
37.0
28.2
55.4
49.0
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
39
AS4201FS-U04-11
AS42*1FS-U04-11
AS4201FS-U04-11
3/8
1/2
24
15.5
18.8
27.4
40.3
36.2
64.1
55.5
15.6
26.0
29.0
10.0
19.0
60
AS4201FS-U04-13
AS42*1FS-U04-13
AS4201FS-U04-13
1/2
1/2
24
19.3
18.8
30.9
44.0
34.7
64.1
55.5
17.0
26.0
29.0
10.0
19.0
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表