AS 2 1FS G A - 带小型指示器的速度控制阀/弯头型/G螺纹
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fs_g_a.prj},{NB=AS2201FS-G02-10A},{GUI=AS22*1FS-G02-10A},{CONTROL=0},{SEAL=(-) Without sealant},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{H=17},{D1=15.9},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=26.9},{L111=26.9},{L2=36.2},{L3=22.6},{L333=22.55},{L4UL=43.1},{L4=43.10},{L4L=41.6},{AUL=36.6},{A=36.6},{AL=35.1},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=25},{NUMBER=10},{PORT=02},{OD=10},{YH1=2.00},{YH2=0.7},{YH3=8.7},{YH4=2.6},{YH5=10.4},{YH6=14.4},{YH7=3.2},{ZW1=11.4},{ZW2=17.0},{ZW3=18.2},{ZW4=16.7},{ZW5=16.6},{ZW6=15.0},{ZW7=7.00},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=14.0},{ZH4=0.0},{YW1=14.6},{YW2=10.90},{YW3=15.90},{YW4=10.0},{YW5=0.0},{TL=4.50},{TD=13.157},{CY=30},{CZ=1.50},{B=2},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
SEAL
密封方式
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UL
[mm]
L4L
[mm]
AUL
[mm]
AL
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS2201FS-G01-23A
AS22*1FS-G01-23A
(-) 无密封剂
3.2
1/8
13
7.2
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2201FS-G01-04A
AS22*1FS-G01-04A
(-) 无密封剂
4.0
1/8
13
8.2
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2201FS-G01-06A
AS22*1FS-G01-06A
(-) 无密封剂
6.0
1/8
13
10.4
14.0
12.6
19.1
26.1
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2201FS-G01-08A
AS22*1FS-G01-08A
(-) 无密封剂
8.0
1/8
13
13.2
14.0
12.6
22.4
29.4
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
14.2
13
AS2201FS-G01-10A
AS22*1FS-G01-10A
(-) 无密封剂
10.0
1/8
13
15.9
14.0
12.6
25.3
32.3
18.8
36.6
35.1
31.1
29.6
15.6
14
AS2201FS-G02-23A
AS22*1FS-G02-23A
(-) 无密封剂
3.2
1/4
17
7.2
15.0
16.6
20.9
30.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
AS2201FS-G02-04A
AS22*1FS-G02-04A
(-) 无密封剂
4.0
1/4
17
8.2
15.0
16.6
20.9
30.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
AS2201FS-G02-06A
AS22*1FS-G02-06A
(-) 无密封剂
6.0
1/4
17
10.4
15.0
16.6
23.4
32.7
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
AS2201FS-G02-08A
AS22*1FS-G02-08A
(-) 无密封剂
8.0
1/4
17
13.2
15.0
16.6
23.9
33.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
14.2
24
AS2201FS-G02-10A
AS22*1FS-G02-10A
(-) 无密封剂
10.0
1/4
17
15.9
15.0
16.6
26.9
36.2
22.6
43.1
41.6
36.6
35.1
15.6
25
AS3201FS-G02-06A
AS32*1FS-G02-06A
(-) 无密封剂
6.0
1/4
21
10.4
17.7
19.0
21.8
33.0
36.4
57.2
55.7
48.7
47.2
13.3
51
AS3201FS-G02-08A
AS32*1FS-G02-08A
(-) 无密封剂
8.0
1/4
21
13.2
17.7
19.0
22.7
33.9
36.4
57.2
55.7
48.7
47.2
14.2
51
AS3201FS-G02-10A
AS32*1FS-G02-10A
(-) 无密封剂
10.0
1/4
21
15.9
17.7
19.0
26.7
37.9
35.7
57.2
55.7
48.7
47.2
15.6
53
AS3201FS-G02-12A
AS32*1FS-G02-12A
(-) 无密封剂
12.0
1/4
21
18.5
17.7
19.0
29.7
40.9
34.5
57.2
55.7
48.7
47.2
17.0
55
AS3201FS-G03-06A
AS32*1FS-G03-06A
(-) 无密封剂
6.0
3/8
21
10.4
17.7
19.0
21.8
33.0
28.7
49.5
48.0
42.0
40.5
13.3
41
AS3201FS-G03-08A
AS32*1FS-G03-08A
(-) 无密封剂
8.0
3/8
21
13.2
17.7
19.0
22.7
33.9
28.7
49.5
48.0
42.0
40.5
14.2
42
AS3201FS-G03-10A
AS32*1FS-G03-10A
(-) 无密封剂
10.0
3/8
21
15.9
17.7
19.0
26.7
37.9
28.0
49.5
48.0
42.0
40.5
15.6
43
AS3201FS-G03-12A
AS32*1FS-G03-12A
(-) 无密封剂
12.0
3/8
21
18.5
17.7
19.0
29.7
40.9
26.8
49.5
48.0
42.0
40.5
17.0
45
AS4201FS-G04-10A
AS42*1FS-G04-10A
(-) 无密封剂
10.0
1/2
27
15.9
19.7
24.0
27.4
41.8
36.2
58.4
56.9
49.4
47.9
15.6
75
AS4201FS-G04-12A
AS42*1FS-G04-12A
(-) 无密封剂
12.0
1/2
27
18.5
19.7
24.0
30.8
45.2
35.1
58.4
56.9
49.4
47.9
17.0
77
AS4201FS-G04-16A
AS42*1FS-G04-16A
(-) 无密封剂
16.0
1/2
27
23.8
19.7
24.0
34.8
49.2
32.7
58.4
56.9
49.4
47.9
20.6
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表