AS 2 1 U - 带快换接头速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1_u.prj},{NB=AS2201F-U02-10},{GUI=AS22*1F-U02-10},{A=AS22},{B=1F-U02-10},{CONTROL=0},{OMSC=},{OPTION=},{LOCK=},{D=10.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RD=4.830},{H=17},{D1=18.5},{D2=18.5},{L1=35.3},{L2=44.5},{L3=19.0},{L4MAX=39.4},{L4MIN=34.4},{AMAX=32.0},{AMIN=26.6},{M=21.0},{CNSMASSEXACT=36},{LV1=4.900},{LV2=5.900},{LV3=2.700},{LV4=3.000},{LV5=13.900},{LV6=1.450},{LV7=0.710},{LV8=0.520},{LV9=2.200},{DH1=5.000},{DH2=2.000},{DH3=9.250},{DH4=6.900},{DH5=7.600},{DH6=6.110},{DH7=5.650},{DV1=8.250},{DV2=5.550},{DV3=7.000},{LH1=2.000},{LH2=13.900},{H1=12.000},{H2=15.000},{N=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
T
Uni 螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS2201F-U01-23
AS22*1F-U01-23
AS2201F-U01-23
3.2
1/8
12
9.3
14.2
20.8
27.9
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
14.5
17
AS2201F-U01-04
AS22*1F-U01-04
AS2201F-U01-04
4.0
1/8
12
9.3
14.2
21.1
28.2
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
14.5
17
AS2201F-U01-06
AS22*1F-U01-06
AS2201F-U01-06
6.0
1/8
12
11.6
14.2
22.5
29.6
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
15.5
17
AS2201F-U01-08
AS22*1F-U01-08
AS2201F-U01-08
8.0
1/8
12
15.2
14.2
25.3
32.4
14.3
36.1
31.1
30.5
25.5
18.5
19
AS2201F-U01-10
AS22*1F-U01-10
AS2201F-U01-10
10.0
1/8
12
18.5
14.2
33.1
40.2
15.0
36.1
31.1
30.5
25.5
21.0
21
AS2201F-U02-04
AS22*1F-U02-04
AS2201F-U02-04
4.0
1/4
17
10.4
18.5
23.3
32.5
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
14.5
32
AS2201F-U02-06
AS22*1F-U02-06
AS2201F-U02-06
6.0
1/4
17
12.8
18.5
23.9
33.1
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
15.5
32
AS2201F-U02-08
AS22*1F-U02-08
AS2201F-U02-08
8.0
1/4
17
15.2
18.5
27.2
36.4
17.2
39.4
34.4
32.0
26.6
18.5
34
AS2201F-U02-10
AS22*1F-U02-10
AS2201F-U02-10
10.0
1/4
17
18.5
18.5
35.3
44.5
19.0
39.4
34.4
32.0
26.6
21.0
36
AS3201F-U02-06
AS32*1F-U02-06
AS3201F-U02-06
6.0
1/4
19
12.8
23.0
26.4
37.9
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
17.0
53
AS3201F-U02-08
AS32*1F-U02-08
AS3201F-U02-08
8.0
1/4
19
15.2
23.0
29.5
41.0
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
18.5
55
AS3201F-U02-10
AS32*1F-U02-10
AS3201F-U02-10
10.0
1/4
19
18.5
23.0
31.8
43.3
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
21.0
57
AS3201F-U02-12
AS32*1F-U02-12
AS3201F-U02-12
12.0
1/4
19
20.9
23.0
32.8
44.3
20.3
45.9
40.9
38.1
33.1
22.0
59
AS3201F-U03-06
AS32*1F-U03-06
AS3201F-U03-06
6.0
3/8
19
12.8
23.0
26.4
37.9
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
17.0
53
AS3201F-U03-08
AS32*1F-U03-08
AS3201F-U03-08
8.0
3/8
19
15.2
23.0
29.5
41.0
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
18.5
55
AS3201F-U03-10
AS32*1F-U03-10
AS3201F-U03-10
10.0
3/8
19
18.5
23.0
31.8
43.3
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
21.0
57
AS3201F-U03-12
AS32*1F-U03-12
AS3201F-U03-12
12.0
3/8
19
20.9
23.0
32.8
44.3
19.4
45.0
40.0
37.6
32.6
22.0
59
AS4201F-U04-10
AS42*1F-U04-10
AS4201F-U04-10
10.0
1/2
24
18.5
28.6
33.6
47.9
22.4
54.6
47.1
44.5
37.0
21.0
94
AS4201F-U04-12
AS42*1F-U04-12
AS4201F-U04-12
12.0
1/2
24
21.7
28.6
35.2
49.5
22.4
54.6
47.1
44.5
37.0
22.0
95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表